Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Приборы в формате PXI

Производительность, инновации и опыт в области измерений в форм-факторе PXI

Мы постоянно совершенствуем свои модульные приборы стандарта PXI, чтобы помочь нашим заказчикам снизить затраты на испытания и сократить время вывода новых продуктов на рынок. Благодаря постоянно растущему ассортименту модульных приборов стандартов PXI и PXIe, их высокому качеству и производительности, а также богатому опыту в области измерений компания Keysight предоставляет своим заказчикам качественно новые возможности по тестированию продукции. С целью упрощения создания испытательных систем на любой выбранной пользователем программной платформе компания Keysight поставляет модули в формате PXI с полным комплектом приборных драйверов, документации и примеров для программных сред Microsoft® C/C++, C#, Visual Basic, MATLAB, VEE, LabVIEW и LabWindows/CVI.

1-25 из 85

Упорядочить:
Introduction to the KtMAwg IVI.NET/-C Instrument Driver
This document provides brief information about the KtMAwg IVI.NET and IVI-C drivers, and the hardware and software requirements of the Modular AWG instrument.

Файл справки 2019-05-21

HTML HTML 352 KB
PXIe/USB Vector Network Analyzer PDF Help
Printable PDF version of the M980xA, M937xA, M9485A, P50xxA and P937xA PXIe/Keysight Streamline Vector Network Analyzer help. Use this version to print out a hardcopy of the help contents.

Файл справки 2019-05-20

PDF PDF 58.07 MB
BG 1000A API Reference
The BG1000A allows you to perform different types of measurement using data captured from instruments such as audio analyzer, digitizer and so forth. This Help File describes the .NET API libraries.

Файл справки 2018-09-20

HTML HTML 3.28 MB
M9195A PXIe Digital Stimulus/Response Soft Front Panel
Background and how-to-use information on the module's Soft Front Panel.

Файл справки 2018-02-20

CHM CHM 24.54 MB
M9195B PXIe Digital Stimulus/Response LabVIEW Driver Help
Help file for the KtMDsr LabVIEW Driver.

Файл справки 2018-02-20

M9260A PXIe Audio Analyzer Soft Front Panel Help File
(Extract this zipped file to a local drive.) Help system for the M9260A PXIe Audio Analyzer Soft Front Panel software. Includes product introduction, tour of the SFP UI, user-task procedures, and troubleshooting.

Файл справки 2017-05-31

FILE FILE 1.46 MB
M9019A PXIe Chassis Soft Front Panel
This help file explains how to use the Soft Front Panel and also explains many of the chassis features.

Файл справки 2017-04-19

ZIP ZIP 3.68 MB
Chassis Family Driver Help Files
This zip file contains 6 help files. Two are for the PXIe Chassis Family driver IVI API; both IVI.NET and IVI-C. Two are for the Trigger Manager IVI API; both IVI.NET and IVI-C. Two are for the LabVIEW driver; one for the PXIe Chassis Family and the other for the Trigger Manager.

Файл справки 2017-04-19

ZIP ZIP 5.30 MB
M9018B PXIe Chassis Soft Front Panel
This help file explains how to use the Soft Front Panel and also explains many of the chassis features.

Файл справки 2017-04-19

ZIP ZIP 3.54 MB
M9010A PXIe Chassis Soft Front Panel
This help file explains how to use the Soft Front Panel and also explains many of the chassis features.

Файл справки 2017-04-19

ZIP ZIP 2.64 MB
M3602A FPGA Design Environment User Documentation (webhelp)
Product and user information for the Keysight M3602A FPGA Design Environment.

Файл справки 2017-03-29

M31xxA and M33xxA Digitizers User Documentation (webhelp)
Online documentation that includes product and user's information.

Файл справки 2017-02-27

M32xxA and M33xxA Arbitrary Waveform Gene User Documentation (webhelp)
Online documentation that includes product and user's information.

Файл справки 2017-02-27

M3601A HVI Design Environment User Documentation (webhelp)
Product and user information for the Keysight M3601A HVI Design Environment.

Файл справки 2017-02-27

MD2 IVI Driver Reference - Help File (.CHM)
(Save file to computer before use) Information and reference material for the AgMD2 driver.

Файл справки 2017-02-16

M9260A PXIe Audio Analyzer LabView Drive Help File
(Extract this zipped file to a local drive.) Help system for the M9260A PXIe Audio Analyzer LabVIEW drive help file

Файл справки 2017-01-01

FILE FILE 877 KB
M9379A PXIe RF Amp Module SFP Web Help (User Manual)
This browser based help system can be accessed through internet. The contents are the same as the latest HTML help. The M9379A SFP help includes the information for M9379A standalone operation.

Файл справки 2016-11-18

HTML HTML
M9420A/21A IVI Driver Reference (.chm file)
Downloadable online documentation that contains details about the M9420A and M9421A IVI Driver.

Файл справки 2016-07-13

M9192A DSR Pattern Editor and M9193A DSR Pattern Editor with Converters Help
Usage help for the M9192A DSR Pattern Editor and M9193A DSR Pattern Editor with Converters software.

Файл справки 2016-06-13

IQ Analyzer Mode Help for M9420A/21A (.chm file)
Downloadable online documentation that contains details about the Mode and measurements in the Mode.

Файл справки 2016-06-01

MD2 LabVIEW Programming Information - Help File
(Save file to computer before use) This help document is intended to provide in-depth information and reference material for the Keysight MD2 LabVIEW Driver.

Файл справки 2016-04-28

M9195A PXIe Digital Stimulus/Response IVI Driver Help
Help file for the KtMDsr IVI Driver.

Файл справки 2016-03-01

HTML HTML 40 KB
M9485A PXIe Multiport Vector Network Analyzer HTML Help (For Firmware Rev. A.11.6x)
This can be downloaded for viewing on a normal PC. Download this on local HDD. If you encounter a problem to view, right-click on the file, click Properties, then click Unblock.

Файл справки 2016-02-17

CHM CHM 11.91 MB
M9393A IVI Driver Reference
(Extract this zipped file to a local drive.) Reference documentation for the M9393A PXIe Performance Vector Signal Analyzer IVI driver. Includes detailed API documentation of all driver functions.

Файл справки 2015-10-21

ZIP ZIP 2.47 MB
M9393A PXIe Performance Vector Signal Analyzer LabVIEW - Help File
(Extract this zipped file to a local drive.) Help system for the M9393A PXIe Performance Vector Signal Analyzer LabVIEW driver. Includes detailed API documentation of all driver functions.

Файл справки 2015-10-20

ZIP ZIP 2.80 MB

1 2 3 4 Следующие