Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Приборы в формате PXI

Производительность, инновации и опыт в области измерений в форм-факторе PXI

Мы постоянно совершенствуем свои модульные приборы стандарта PXI, чтобы помочь нашим заказчикам снизить затраты на испытания и сократить время вывода новых продуктов на рынок. Благодаря постоянно растущему ассортименту модульных приборов стандартов PXI и PXIe, их высокому качеству и производительности, а также богатому опыту в области измерений компания Keysight предоставляет своим заказчикам качественно новые возможности по тестированию продукции. С целью упрощения создания испытательных систем на любой выбранной пользователем программной платформе компания Keysight поставляет модули в формате PXI с полным комплектом приборных драйверов, документации и примеров для программных сред Microsoft® C/C++, C#, Visual Basic, MATLAB, VEE, LabVIEW и LabWindows/CVI.

Уточнить список

убрать все фильтры

По типу содержания

По типу оборудования

226-243 из 243

Упорядочить:
M9185A D/A Converter Startup Guide
The M9185A Startup Guide is to provide a guide to the processes of receiving and setting up the Keysight M9185A PXI Isolated 8/16-Channel D/A Converter, installing the required software, and verifying basic module operation.

Краткое руководство по началу работы с прибором 2011-06-30

PDF PDF 975 KB
PXI Switch Module IVI Driver Help
Describes the IVI Driver (MSwitch) for the Keysight PXI RF, General purpose, Matrix, and Multiplexer switch modules.

Файл справки 2011-04-18

ZIP ZIP 2.06 KB
M9330A Series Arbitrary Waveform Generator Modules Startup Guide

Краткое руководство по началу работы с прибором 2011-03-15

PDF PDF 1.13 MB
Introduction to the M9018A IVI Drivers
The goal of this help system is to enable you to quickly become productive at developing programs that interface to the M9018A chassis.

Файл справки 2011-03-01

ZIP ZIP 1.17 MB
Installation Notes for M933xA AWG's
Provides information on the contents, installation and operation of the Y1176A Synchronization Cable Kits with the M933xA series AWG's.

Руководство по установке 2011-01-07

PDF PDF 1.53 MB
M9186A IVI Driver Help File
The Keysight M9186A IVI Driver Help File takes you through the setting up, configuration, usage and maintenance of the IVI Driver for the M9186A module

Файл справки 2010-10-15

CHM CHM 628 KB
M9186A Soft Front Panel Help File
The M9186A voltage/current source soft front panel (SFP) provides you with a useful interactive graphical interface for controlling the source module. This help file provides instructions on how to use and configure the M9186A SFP.

Файл справки 2010-10-15

CHM CHM 872 KB
M9186A LabVIEW G Programming Help File
The AgM9186 LabVIEW Driver allows you programmatic control for the M9186A PXI Voltage/Current Source. This help file provides the programming information to enable this functionality.

Файл справки 2010-10-15

CHM CHM 805 KB
M9047A PCIe Desktop Adapter Installation Guide
Keysight's M9047A* host adapter is installed in a host computer's PCIe x8 or x16 slot. It extends the PCIe bus connectivity to PCIe external devices such as the Keysight M9502A or M9505A AXIe chassis or the Keysight M9021A PXIe System Interface.

Руководство по установке 2010-10-01

PDF PDF 74 KB
N2100B PXIT Digital Communications Analyzer Module User's Guide
N2100B PXIT Digital Communications Analyzer Module User's Guide

Руководство пользователя 2010-08-01

PDF PDF 2.92 MB
N2099A Synthesizer User's Guide
N2099A Synthesizer User's Guide

Руководство пользователя 2008-11-01

PDF PDF 270 KB
M9021A Gen 2, x8 PCIe Cable Interface Module - Installation Guide
Installation Guide for the M9021A Gen 2, x8 PCIe cable interface module.

Руководство по установке 2008-08-01

PDF PDF 201 KB
N2101B User's Guide
N2101B User's Guide

Руководство пользователя 2008-05-28

PDF PDF 766 KB
N2102B User's Guide
N2102B User's Guide

Руководство пользователя 2008-05-28

PDF PDF 320 KB
N2100A Option H10 Digital Communications Analyzer User's Guide

Руководство пользователя 2007-03-07

PDF PDF 2.54 MB
N2102A H10 8.5 Gb/s Pulse Pattern Generator User's Guide

Руководство пользователя 2007-03-07

PDF PDF 388 KB
N2099A Option H10 Synthesizer User's Guide

Руководство пользователя 2007-02-01

PDF PDF 243 KB
N2101A Option H10 5 Gb/s Bit Error Rate Tester User's Guide

Руководство пользователя 2007-01-01

PDF PDF 509 KB

Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10