Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Приборы в формате PXI

Производительность, инновации и опыт в области измерений в форм-факторе PXI

Мы постоянно совершенствуем свои модульные приборы стандарта PXI, чтобы помочь нашим заказчикам снизить затраты на испытания и сократить время вывода новых продуктов на рынок. Благодаря постоянно растущему ассортименту модульных приборов стандартов PXI и PXIe, их высокому качеству и производительности, а также богатому опыту в области измерений компания Keysight предоставляет своим заказчикам качественно новые возможности по тестированию продукции. С целью упрощения создания испытательных систем на любой выбранной пользователем программной платформе компания Keysight поставляет модули в формате PXI с полным комплектом приборных драйверов, документации и примеров для программных сред Microsoft® C/C++, C#, Visual Basic, MATLAB, VEE, LabVIEW и LabWindows/CVI.

1-25 из 48

Упорядочить:
Keysight PXIe Chassis Cooling Guidelines - White Paper
Module temperatures in a PXI system can impact operating conditions. It’s important to actively manage the environment inside your chassis.

Руководство по применению 2019-06-26

PDF PDF 702 KB
Tested PC and PXI/AXIe Chassis Configurations - Technical Overview
This document provides a list of personal computers which are compatible with the M9005A, M9010A, M9018B, M9019A PXIe Chassis and the M9502A, M9505A, M9514A AXIe Chassis.

Обзор технических характеристик 2019-04-03

PDF PDF 728 KB
M9018B and M9019A PXIe 18-slot chassis - Data Sheet
This data sheet provides technical specifications and characteristics for the Keysight M9018B and M9019A PXIe 18-slot Chassis.

Техническая информация 2019-02-18

M9010A PXIe 10-slot Chassis - Data Sheet
This data sheet provides technical specifications and characteristics for the Keysight M9010A PXIe 10-slot, Gen 3 Chassis.

Техническая информация 2019-01-18

Remote PC PCIe Host Desktop Adapter Modules – Installation Guide
Installation Guide for the Gen3 PXIe Host Desktop Adapter modules. You are not required to install any software.

Руководство по установке 2019-01-01

PDF PDF 2.71 MB
PXIe System Modules and Cable Interface – Installation Guide
Installation Guide for the Gen3 PXIe cable interface modules. The Module software driver is required.

Руководство по установке 2019-01-01

PDF PDF 5.23 MB
Resolve PXIe and AXIe Chassis Communication Problems
This guide helps you understand and troubleshoot PXIe and AXIe chassis connectivity issues.

Справочное руководство 2018-11-01

PDF PDF 2.51 MB
PXIe Chassis Family Startup Guide
Installation and startup information for the PXIe Chassis Family

Краткое руководство по началу работы с прибором 2018-09-06

PDF PDF 2.51 MB
PXIe Chassis Family User Guide
This 150 page PDF document tells you how to use the M9010A, M9018B, and M9019A PXIe Chassis.

Руководство пользователя 2018-09-06

PDF PDF 16.09 MB
Keysight PXIe Chassis Fan Control Tool
Download this zipped folder containing the Fan Control Tool. The Fan Control Tool is a command line executable that controls the fan speed in a Keysight PXIe chassis. For many applications, the default chassis fan speed provides more cooling than required at the extra cost of fan noise. By changing the configuration from the default, you can significantly reduce fan noise. Use the Fan Control Tool to monitor the chassis temperatures and fan speeds to determine a balance of fan noise and cooling performance. After finding the appropriate setting, you can set the controller to run this tool and apply your setting every time the device boots up. Documentation and source code included.

Инструмент для анализа 2018-09-05

ZIP ZIP 15.98 MB
Keysight PXIe Chassis Interactive Block Diagram
Download this zipped PDF of the Keysight PXIe Chassis Interactive Block Diagram and view using Adobe Reader. If you open the PDF using a browser, you can’t use the interactive features. This document provides detailed diagrams and descriptions of the structure, functions, and features of the M9010A, M9018B, and M9019A PXIe chassis. The Interactive Block Diagram is amazing and informative interactive media.

Руководство по эксплуатации 2018-05-31

ZIP ZIP 3.87 MB
PXIe Chassis Family Security Guide
The security guide explains the procedure for declassifying the chassis.

Справочное руководство 2018-05-03

PDF PDF 997 KB
PXIe Chassis Specification Guide
This 24 page PDF document contains detailed technical specifications and characteristics of the M9010A, M9018B, and M9019A PXIe Chassis.

Техническая информация 2018-05-03

PDF PDF 827 KB
5G Network Mobile Field Testing
Wideband tracking antennas for mobile full directional FFT-based spectrum analysis of 5G Networks from Keysight Technologies and TA Engineering, Inc.

Совместное решение 2018-05-01

M9037A PXIe Embedded Controller - Specifications Guide
This 14 page PDF document contains detailed technical specifications and characteristics of the M9037A PXIe Chassis Embedded Controller.

Руководство пользователя 2018-02-01

M9037A PXIe Embedded Controller - User's Guide
Provides instructions for using the M9037A PXIe Embedded Controller.

Руководство пользователя 2018-02-01

PDF PDF 4.71 MB
M9037A PXIe Embedded Controller - Startup Guide
Provides unpacking, installation and beginning usage information for the M9037A PXIe Embedded Controller.

Руководство пользователя 2018-02-01

PDF PDF 2.31 MB
PXI & AXIe Instruments, Software, Reference Solutions and Services - Brochure
This brochure provides an overview of Keysight's PXI & AXIe instrument, software, solutions and services offering.

Брошюра 2017-12-01

PDF PDF 2.32 MB
M9037A PXIe Embedded Controller - Data Sheet
The Keysight Technologies M9037A is a PXIe Embedded Controller - 2.4 GHz Quad Core, 16 GB

Техническая информация 2017-10-17

Interface Modules and Adapters for PXI and AXIe Systems - Data Sheet
This document provides technical specifications, characteristics and other information about the series of PCIe host desktop adapters and PXI chassis system and cable modules

Техническая информация 2017-10-16

M9036A PXIe Embedded Controller - Data Sheet
The Keysight M9036A PXIe embedded controller data sheet provides specifications and product ordering information.

Техническая информация 2017-10-16

Multi-Chassis Designer
This interactive tool helps you to configure and install PXIe and AXIe multiple chassis systems

Руководство по конфигурации 2017-06-29

Chassis Family Driver Help Files
This zip file contains 6 help files. Two are for the PXIe Chassis Family driver IVI API; both IVI.NET and IVI-C. Two are for the Trigger Manager IVI API; both IVI.NET and IVI-C. Two are for the LabVIEW driver; one for the PXIe Chassis Family and the other for the Trigger Manager.

Файл справки 2017-04-19

ZIP ZIP 5.30 MB
M9018B PXIe Chassis Soft Front Panel
This help file explains how to use the Soft Front Panel and also explains many of the chassis features.

Файл справки 2017-04-19

ZIP ZIP 3.54 MB
M9010A PXIe Chassis Soft Front Panel
This help file explains how to use the Soft Front Panel and also explains many of the chassis features.

Файл справки 2017-04-19

ZIP ZIP 2.64 MB

1 2 Следующие