Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Приборы в формате PXI

Производительность, инновации и опыт в области измерений в форм-факторе PXI

Мы постоянно совершенствуем свои модульные приборы стандарта PXI, чтобы помочь нашим заказчикам снизить затраты на испытания и сократить время вывода новых продуктов на рынок. Благодаря постоянно растущему ассортименту модульных приборов стандартов PXI и PXIe, их высокому качеству и производительности, а также богатому опыту в области измерений компания Keysight предоставляет своим заказчикам качественно новые возможности по тестированию продукции. С целью упрощения создания испытательных систем на любой выбранной пользователем программной платформе компания Keysight поставляет модули в формате PXI с полным комплектом приборных драйверов, документации и примеров для программных сред Microsoft® C/C++, C#, Visual Basic, MATLAB, VEE, LabVIEW и LabWindows/CVI.

1-8 из 8

Упорядочить:
M9188A PXI Dynamic D/A Converter Labview G Driver Help file
M9188A PXI Dynamic D/A Converter 16-Bit, 0-30 V, 0-20 mA Labview G Driver Help file

Файл справки 2014-09-01

CHM CHM 641 KB
M9188A PXI Dynamic D/A Converter Soft Front Panel Help file
M9188A PXI Dynamic D/A Converter 16-Bit, 0-30 V, 0-20 mA Soft Front Panel Help file

Файл справки 2014-09-01

CHM CHM 3.33 MB
M9185A DAC SFP Help File
The M9185A DAC Soft Front Panel Help File provides a guide on interactive use of M9185A, the module capability, programming and performing debug and verification on systems.

Файл справки 2011-07-09

CHM CHM 1.29 MB
M9185A LabVIEW Driver Help File
The M9185A LabVIEW Driver Help File provides a guide on the programming of AgM9185 LabVIEW driver.

Файл справки 2011-07-07

CHM CHM 880 KB
M9185A IVI Driver Help File
The M9185A IVI Driver Help File provides a guide on the programming of AgM9185 IVI driver including example codes and references

Файл справки 2011-07-05

CHM CHM 666 KB
M9186A LabVIEW G Programming Help File
The AgM9186 LabVIEW Driver allows you programmatic control for the M9186A PXI Voltage/Current Source. This help file provides the programming information to enable this functionality.

Файл справки 2010-10-15

CHM CHM 805 KB
M9186A IVI Driver Help File
The Keysight M9186A IVI Driver Help File takes you through the setting up, configuration, usage and maintenance of the IVI Driver for the M9186A module

Файл справки 2010-10-15

CHM CHM 628 KB
M9186A Soft Front Panel Help File
The M9186A voltage/current source soft front panel (SFP) provides you with a useful interactive graphical interface for controlling the source module. This help file provides instructions on how to use and configure the M9186A SFP.

Файл справки 2010-10-15

CHM CHM 872 KB