Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Приборы в формате PXI

Производительность, инновации и опыт в области измерений в форм-факторе PXI

Мы постоянно совершенствуем свои модульные приборы стандарта PXI, чтобы помочь нашим заказчикам снизить затраты на испытания и сократить время вывода новых продуктов на рынок. Благодаря постоянно растущему ассортименту модульных приборов стандартов PXI и PXIe, их высокому качеству и производительности, а также богатому опыту в области измерений компания Keysight предоставляет своим заказчикам качественно новые возможности по тестированию продукции. С целью упрощения создания испытательных систем на любой выбранной пользователем программной платформе компания Keysight поставляет модули в формате PXI с полным комплектом приборных драйверов, документации и примеров для программных сред Microsoft® C/C++, C#, Visual Basic, MATLAB, VEE, LabVIEW и LabWindows/CVI.

  • Осциллографы и дигитайзеры в формате PXI Осциллографы и дигитайзеры в формате PXI 

    Осциллографы и дигитайзеры в формате PXI

    Дигитайзеры Keysight представляют собой универсальные платы АЦП с модульной архитектурой. Линейка PXI дигитайзеров Keysight включает широкополосные дигитайзеры и дигитайзеры с изолированными каналами в формате PXIe.

  • Векторные анализаторы сигналов в формате PXI Векторные анализаторы сигналов в формате PXI 

    Векторные анализаторы сигналов в формате PXI

    ВЧ и СВЧ векторные анализаторы сигналов в формате PXI.

  • Анализаторы сигналов в формате PXI Анализаторы сигналов в формате PXI 

    Анализаторы сигналов в формате PXI

    • Нормированные характеристики в диапазоне частот до 26,5 ГГц
    • Выполнение внеполосных и внутриканальных измерений
    • Получение стабильных достоверных результатов измерений для всех анализаторов сигналов серии X
    • Измерительные приложения серии X

  • Векторные анализаторы цепей в формате PXI Векторные анализаторы цепей в формате PXI 

    Векторные анализаторы цепей в формате PXI

    • Быстрые и точные измерения параметров передачи и отражения
    • Двухпортовые или многопортовые измерения
    • Возможность одновременного тестирования множества устройств

  • Генераторы сигналов в формате PXI Генераторы сигналов в формате PXI 

    Генераторы сигналов в формате PXI

    • Диапазон частот от 1 МГц до 3 ГГц или до 6 ГГц
    • Векторные генераторы сигналов и источники незатухающих колебаний
    • Время переключения частоты и амплитуды до 10 мкс

  • Системы сбора данных (DAQ) в формате PXI Системы сбора данных (DAQ) в формате PXI 

    Системы сбора данных (DAQ) в формате PXI

    Модули сбора данных в формате PXI предназначены для измерения напряжения в диапазоне от 1 мВ до 100 В при использовании в составе многоканальных PXI систем.

  • Модули коммутации в формате PXI Модули коммутации в формате PXI 

    Модули коммутации в формате PXI

    Надежные быстродействующие мультиплексоры, модули коммутации общего назначения и матричные коммутаторы с диапазоном частот от 0 до 26,5 ГГц.

  • Цифровые мультиметры в формате PXI Цифровые мультиметры в формате PXI 

    Цифровые мультиметры в формате PXI

    Семейство цифровых мультиметров в формате PXI компании Keysight обеспечивает результаты измерений, которым можно доверять.

  • Источники питания/измерители в формате PXI Источники питания/измерители в формате PXI 

    Источники питания/измерители в формате PXI

    • Выходные параметры: 13 В, ±1 А или 6 В, ±3 А, 18 Вт
    • Быстрое восстановление и малое падение напряжения
    • Быстрое изменение напряжения с малым временем установления
    • Быстрые и точные измерения токов утечки в диапазоне микроампер

  • Модули преобразования сигналов в формате PXI Модули преобразования сигналов в формате PXI 

    Модули преобразования сигналов в формате PXI

    Модули преобразования ВЧ и СВЧ сигналов в формате PXI

  • Генераторы сигналов произвольной формы в формате PXI Генераторы сигналов произвольной формы в формате PXI 

    Генераторы сигналов произвольной формы в формате PXI

    Модульные генераторы сигналов произвольной формы Keysight сочетают высокую частоту дискретизации и высокое разрешение, что позволяет создавать сигналы для тестирования РЛС и систем с быстрой перестройкой частоты.

  • Модули цифрового ввода/вывода в формате PXI Модули цифрового ввода/вывода в формате PXI 

    Модули цифрового ввода/вывода в формате PXI

    До 32 каналов цифрового ввода/вывода для систем мониторинга и контроля.

  • Цифро-аналоговые преобразователи в формате PXI Цифро-аналоговые преобразователи в формате PXI 

    Цифро-аналоговые преобразователи в формате PXI

    Цифро-аналоговые преобразователи и источники напряжения/тока в формате PXI компании Keysight обеспечивают подачу напряжения и тока по одному или нескольким каналам.

  • Шасси и контроллеры в формате PXI Шасси и контроллеры в формате PXI 

    Шасси и контроллеры в формате PXI

    Построение высокопроизводительных испытательных систем с использованием шасси и контроллеров в формате PXI компании Keysight.

  • Программное обеспечение для систем в формате PXI Программное обеспечение для систем в формате PXI 

    Программное обеспечение для систем в формате PXI

    Программное обеспечение для систем в формате PXI

  • Аттенюаторы в формате PXI Аттенюаторы в формате PXI 

    Аттенюаторы в формате PXI

    • Моделирование ослабления ВЧ сигналов
    • Верификация разработок
    • Тестирование чувствительности приемников
    • Анализ помех от соседнего канала

  • Оптические удлинители в формате PXI Оптические удлинители в формате PXI 

    Оптические удлинители в формате PXI

    • Диапазон частот от 300 кГц до 26,5 ГГц или 50 ГГц
    • Длина тракта до 1,5 км и более
    • ВЧ усилитель 30 дБ
    • Порт USB для дистанционного управления

  • PXI Avionics Databus Modules PXI Avionics Databus Modules 

    PXI Avionics Databus Modules

    Overview of Keysight's offering of PXI Avionics Databus interface modules for MIL-STD-1553A/B, ARINC 429, ARINC 664, and Fibre Channel.

  • PXI FPGA & Measurement Accelerators PXI FPGA & Measurement Accelerators 

    PXI FPGA & Measurement Accelerators

    Keysight PXI FPGA & measurement accelerator provide DPD/ET measurements embedded in FPGA processing cards. The M9451A PXIe measurement accelerator provides peer-to-peer connectivity and 20x measurement speed of DPD/ET measurements.

  • Вспомогательные приборы и принадлежности в формате PXI Вспомогательные приборы и принадлежности в формате PXI 

    Вспомогательные приборы и принадлежности в формате PXI

    • Оснастите свои модульные приборы качественными принадлежностями.

PXI Products [Снято с производства]
Product support information for your discontinued and obsolete PXI products.