Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Системы в формате PXI / AXI, системы сбора данных и модульные решения

Расширение границ тестирования

Новое перспективное оборудование открывает широкие возможности по проведению испытаний. Мы постоянно совершенствуем свои модульные приборы стандартов PXI и AXIe, чтобы помочь заказчикам снизить затраты на испытания и сократить время вывода новых продуктов на рынок. Благодаря постоянно растущему ассортименту приборов в модульном исполнении и богатому опыту в области измерений компания Keysight предоставляет своим заказчикам качественно новые возможности по тестированию продукции.

При построении модульных систем компания Keysight использует три различных подхода:

  • решения на базе модулей открытой архитектуры, когда требуемая степень открытости достигается для множества элементов;
  • решения на базе собственных (проприетарных) модулей Keysight, когда требуется существенное преимущество в конкретном приложении;
  • встраиваемые модульные системы, когда каждый модуль является элементом большого специализированного решения.

  • Приборы в формате PXI Приборы в формате PXI 

    Приборы в формате PXI

    • Качественно новые возможности по тестированию продукции с помощью приборов в формате PXI
    • Решение самых сложных задач тестирования ВЧ, СВЧ и цифровых устройств
    • Повышение эффективности испытаний благодаря проверенным алгоритмам измерений

  • Приборы в формате AXIe Приборы в формате AXIe 

    Приборы в формате AXIe

    Модульные системы в формате AXIe, включая шасси и измерительные модули.

  • Системы сбора данных (DAQ) Системы сбора данных (DAQ) 

    Системы сбора данных (DAQ)

    Системы сбора данных и коммутации компании Keysight предназначены для использования в многоканальных системах сбора данных и для маршрутизации сигналов в диапазоне частот до 50 ГГц.

  • Дигитайзеры в форматах PCI/PCIe/cPCI/VME Дигитайзеры в форматах PCI/PCIe/cPCI/VME 

    Дигитайзеры в форматах PCI/PCIe/cPCI/VME

    Высокоскоростные дигитайзеры Keysight Acqiris в форматах PCI, PCI Express® (PCIe™), CompactPCI® (cPCI) и VME обеспечивают частоту дискретизации от 100 Мвыб./с до 8 Гвыб./с и имеют вертикальное разрешение от 8 бит до 14 бит.

  • Приборы и решения на базе шины USB Приборы и решения на базе шины USB 

    Приборы и решения на базе шины USB

    • Компактные модули
    • Простота настройки с использованием шины USB
    • Удобное в использовании программное обеспечение
    • Возможность увеличения количества каналов
    • Различные виды синхронизированных измерений
    • Поддержка ПО BenchVue

  • Приборы в формате VXI Приборы в формате VXI 

    Приборы в формате VXI

    Базовые блоки и измерительные модули Keysight в формате VXI.

  • IOT8720A IoT Wireless Test Solution IOT8720A IoT Wireless Test Solution 

    IOT8720A IoT Wireless Test Solution

    • Simplify test setup by enabling OTA or conducted test
    • Qualify IoT device in its actual operation via signaling test without the need to turn device into test mode
    • Measure IoT device operating performance with Keysight intuitive analysis software

  • IOT8740A IoT Wireless Test Solution, Multi-Devices IOT8740A IoT Wireless Test Solution, Multi-Devices 

    IOT8740A IoT Wireless Test Solution, Multi-Devices

    • Test multiple IoT devices concurrently with first-to-market Multi-Devices test configuration
    • Simplify test setup by enabling OTA or conducted test
    • Qualify IoT device in its actual operation via signaling test without the need to turn device into test mode

  • Типовые решения на базе модульных приборов Типовые решения на базе модульных приборов 

    Типовые решения на базе модульных приборов

    Если вам требуется система для решения сложных задач тестирования, компания Keysight готова поделиться своим богатым опытом в области измерений, создания модульных приборов в формате PXI и автоматизации испытаний.