Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Источники/измерители

Источники/измерители предназначены для использования в приложениях, в которых требуется высокая разрешение, точность и гибкость измерений. Иногда источники/измерители называют также мониторами источников питания. Источники/измерители способны с высокой точностью вырабатывать ток или напряжение и одновременно измерять напряжение и/или силу тока.

Компания Keysight Technologies является ведущим производителем источников/измерителей. Компания Keysight предлагает широкий выбор источников/измерителей, которые подразделяются на четыре категории: высокоточные, специального назначения, общего назначения и базовые.

  • Анализатор полупроводниковых приборов B1500A Анализатор полупроводниковых приборов B1500A 

    Анализатор полупроводниковых приборов B1500A

    • Функционально законченное решение для определения характеристик устройств от ВАХ и ВФХ до импульсных ВАХ и ВАХ переходных процессов
    • Встроенная ОС Windows 7 и ПО EasyEXPERT на основе графического интерфейса пользователя
    • Модульная архитектура с 10 слотами

  • Прецизионные параметрические анализаторы серии B2900A Прецизионные параметрические анализаторы серии B2900A 

    Прецизионные параметрические анализаторы серии B2900A

    Прецизионные параметрические анализаторы B2900A - недорогие компактные источники/измерители с высокой производительностью.

  • N6785A Модуль источника/измерителя для анализа разряда батареи, многодиапазонный, 80 Вт, двойной ширины N6785A Модуль источника/измерителя для анализа разряда батареи, многодиапазонный, 80 Вт, двойной ширины 

    N6785A Модуль источника/измерителя для анализа разряда батареи, многодиапазонный, 80 Вт, двойной ширины

    Модуль Keysight N6785A представляет собой специализированный источник/измеритель, предназначенный для анализа потребления тока большими мобильными устройствами с питанием от аккумуляторной батареи в пределах до 20 В, 8 А и 80 Вт.

  • N6786A Модуль источника/измерителя для функциональных испытаний, многодиапазонный, 80 Вт, двойной ширины N6786A Модуль источника/измерителя для функциональных испытаний, многодиапазонный, 80 Вт, двойной ширины 

    N6786A Модуль источника/измерителя для функциональных испытаний, многодиапазонный, 80 Вт, двойной ширины

    Модуль Keysight N6786A представляет собой специализированный источник/измеритель, предназначенный для функционального тестирования компонентов больших мобильных устройств с питанием от аккумуляторной батареи в пределах до 20 В, 8 А и 80 Вт.

  • Модульные источники/измерители (E5270B, E5260A, E5262A и E5263A) Модульные источники/измерители (E5270B, E5260A, E5262A и E5263A) 

    Модульные источники/измерители (E5270B, E5260A, E5262A и E5263A)

    Анализаторы E5260A, E5262A, E5263A и E5270B представляют собой гибкие масштабируемые решения, обеспечивающие высокую точность измерений параметров полупроводниковых устройств и высокую скорость тестирования компонентов.

  • N6781A 2-квадрантный модуль источника/измерителя для анализа разряда батареи, 20 В/±1 А или 6 В/±3 А, 20 Вт N6781A 2-квадрантный модуль источника/измерителя для анализа разряда батареи, 20 В/±1 А или 6 В/±3 А, 20 Вт 

    N6781A 2-квадрантный модуль источника/измерителя для анализа разряда батареи, 20 В/±1 А или 6 В/±3 А, 20 Вт

    Модуль Keysight N6781A представляет собой специализированный источник/измеритель, предназначенный для анализа процесса разряда батареи.

  • N6782A 2-квадрантный модуль источника/измерителя для функциональных испытаний, 20 В/±1 А, 6 В/±3 А, 20 Вт N6782A 2-квадрантный модуль источника/измерителя для функциональных испытаний, 20 В/±1 А, 6 В/±3 А, 20 Вт 

    N6782A 2-квадрантный модуль источника/измерителя для функциональных испытаний, 20 В/±1 А, 6 В/±3 А, 20 Вт

    Модуль Keysight N6782A представляет собой специализированный источник/измеритель, предназначенный для функционального тестирования устройств.

  • N6784A 4-квадрантный модуль источника/измерителя общего назначения, ±20 В/±1 А или ±6 В/±3 А, 20 Вт N6784A 4-квадрантный модуль источника/измерителя общего назначения, ±20 В/±1 А или ±6 В/±3 А, 20 Вт 

    N6784A 4-квадрантный модуль источника/измерителя общего назначения, ±20 В/±1 А или ±6 В/±3 А, 20 Вт

    Модуль Keysight N6784A представляет собой прецизионный специализированный источник/измеритель, который можно использовать в приложениях общего назначения для питания и измерения характеристик устройств.

  • N6705C Модульный анализатор питания постоянного тока, 600 Вт, 4 гнезда N6705C Модульный анализатор питания постоянного тока, 600 Вт, 4 гнезда 

    N6705C Модульный анализатор питания постоянного тока, 600 Вт, 4 гнезда

    • Анализатор питания постоянного тока Keysight N6705C обеспечивает существенное повышение производительности при функционировании в качестве источника и измерителя напряжения и силы постоянного тока в тестируемом устройстве

  • N6715C Базовая модель готовой конфигурации модульного анализатора питания, 600 Вт, 4 гнезда N6715C Базовая модель готовой конфигурации модульного анализатора питания, 600 Вт, 4 гнезда 

    N6715C Базовая модель готовой конфигурации модульного анализатора питания, 600 Вт, 4 гнезда

    • Система Keysight N6715C представляет собой полностью собранный и протестированный анализатор питания постоянного тока, который включает базовый блок N6705C и от 1 до 4 модулей источников питания
    • Модули заказываются отдельно как опции анализатора N6715C

  • B1505A Анализатор мощных устройств/характериограф B1505A Анализатор мощных устройств/характериограф 

    B1505A Анализатор мощных устройств/характериограф

    • Высокая точность измерений в широком диапазоне режимов тестирования (до 1500 А и 10 кВ, субпикоамперный диапазон силы тока, импульсы длительностью от 10 мкс)
    • Широкие возможности по определению характеристик устройств
    • Высокая эффективность измерений

  • E5260A Параметрический анализатор/Базовый блок для прецизионных измерений, 8 гнезд E5260A Параметрический анализатор/Базовый блок для прецизионных измерений, 8 гнезд 

    E5260A Параметрический анализатор/Базовый блок для прецизионных измерений, 8 гнезд

    Параметрический анализатор Keysight E5260A представляет собой законченное техническое решение для определения характеристик различных материалов и полупроводниковых устройств, имеющее лучшие в своем классе показатели по измерению силы тока (от 5 пА).

  • E5262A Двухканальный параметрический анализатор (2 модуля источников/измерителей средней мощности) E5262A Двухканальный параметрический анализатор (2 модуля источников/измерителей средней мощности) 

    E5262A Двухканальный параметрический анализатор (2 модуля источников/измерителей средней мощности)

    Двухканальный параметрический анализатор Keysight E5262A представляет собой недорогое техническое решение для определения характеристик устройств и измерения напряжения/силы тока с лучшими в своем классе показателями по измерению силы тока (от 5 пА).

  • E5270B Прецизионный параметрический анализатор/Базовый блок для прецизионных измерений, 8 гнезд E5270B Прецизионный параметрический анализатор/Базовый блок для прецизионных измерений, 8 гнезд 

    E5270B Прецизионный параметрический анализатор/Базовый блок для прецизионных измерений, 8 гнезд

    Прецизионный параметрический анализатор Keysight E5270B представляет собой законченное техническое решение для определения характеристик различных материалов и устройств, имеющее лучшие в своем классе показатели по измерению силы тока (от 0,1 фА).

  • E5263A Двухканальный параметрический анализатор (модули источников/измерителей большой и средней мощности) E5263A Двухканальный параметрический анализатор (модули источников/измерителей большой и средней мощности) 

    E5263A Двухканальный параметрический анализатор (модули источников/измерителей большой и средней мощности)

    Двухканальный параметрический анализатор Keysight E5263A представляет собой недорогое техническое решение для определения характеристик устройств и измерения напряжения/силы тока с лучшими в своем классе показателями по измерению силы тока (от 5 пА).

  • U2722A Модульный источник/измеритель с шиной USB U2722A Модульный источник/измеритель с шиной USB 

    U2722A Модульный источник/измеритель с шиной USB

    Модуль источника/измерителя U2722A обеспечивает работу в 4-квадрантном режиме. Для увеличения мощности возможно последовательное и параллельное соединение каналов. Тестовое приспособление U2941A расширяет возможности по параметрическому анализу.

  • U2723A Модульный источник/измеритель с шиной USB U2723A Модульный источник/измеритель с шиной USB 

    U2723A Модульный источник/измеритель с шиной USB

    Модульный трехканальный источник/измеритель U2723A с шиной USB обеспечивает напряжение до ±20 В и ток до ±120 мА и способен работать в 4-квадрантном режиме. Встроенные сценарии испытаний, по 2 на каждый канал, упрощают автоматическое тестирование.