Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Сравнить продукты

Цены могут быть изменены без уведомления.

Задайте критерии

3 из 13 совпадений для продукта

Упорядочить:
Продукт Inputs & Resolution Frequency range (optional) Measurements
53131A Универсальный частотомер/таймер, 225 МГц [Снято с производства] 53131A Универсальный частотомер/таймер, 225 МГц [Снято с производства]

Base Price:

Универсальный частотомер, 2 канала, 10 разрядов/с, 500 пс От 0 до 225 МГц
(3 ГГц, 5 ГГц или 12,4 ГГц)
Частота, период, отношение частот, уровень, временные интервалы, время нарастания/спада, длительность импульса, скважность, фаза, суммирование
53132A Универсальный частотомер, 12 разрядов/с [Снято с производства] 53132A Универсальный частотомер, 12 разрядов/с [Снято с производства]

Base Price:

Универсальный частотомер, 2 канала, 12 разрядов/с, 150 пс От 0 до 225 МГц
(3 ГГц, 5 ГГц или 12,4 ГГц)
Частота, период, отношение частот, уровень, временные интервалы, время нарастания/спада, длительность импульса, скважность, фаза, суммирование, пиковое напряжение, среднее значение временного интервала
53181A ВЧ частотомер, 10 разрядов/с [Снято с производства] 53181A ВЧ частотомер, 10 разрядов/с [Снято с производства]

Base Price:

ВЧ частотомер, 1 канал, 10 разрядов/с От 0 до 225 МГц
(1,5 ГГц, 3 ГГц, 5 ГГц или 12,4 ГГц)
Частота, период, отношение частот, уровень