Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Коаксиальные термисторные преобразователи мощности

Утвержденный тип СИУтвержденный тип средств измерений.
Внесен в Государственный реестр средств измерений за номером 57974-14.
 

Коаксиальные термисторные преобразователи мощности 478A и 8478B предназначены для использования совместно с измерителями мощности N432A и 432A и обеспечивают измерение СВЧ мощности от –30 дБм (1 мкВт) до +10 дБм (1 мВт) в диапазоне частот от 1 МГц до 18 ГГц. Конструкция преобразователя позволяет уменьшить неблагоприятное влияние изменения температуры окружающего воздуха, что способствует повышению точности измерений. В памяти каждого термисторного преобразователя записаны значения калибровочных коэффициентов и относительной чувствительности для различных частот в пределах рабочего диапазона.

Награда

Сравнить все термисторные преобразователи мощности (2)

Найти преобразователь мощности