Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

GaAs-ограничители миллиметрового и микроволнового диапазона

Keysight Technologies производит монолитные микросхемы ограничителей, идеально подходящие для использования в приложениях, связанных с микроволновыми приемо-передающими устройствами, авиационной и космической промышленностью и измерительной техникой.

Ограничители работают в широком диапазоне частот.

Микросхемы серии 1Gxx поставляются только определенному кругу заказчиков.

  • 1GC1-8235-BLK 20 GHz Packaged Limiter 1GC1-8235-BLK 20 GHz Packaged Limiter 

    1GC1-8235-BLK 20 GHz Packaged Limiter

    • Two Independent Limiters for Single–ended or Differential Signals
    • Can be Biased for Adjustable Limit Level and Signal Detection
    • Minimum Group Delay
       

  • 1GC1-8235-TR1 20 GHz Packaged Limiter 1GC1-8235-TR1 20 GHz Packaged Limiter 

    1GC1-8235-TR1 20 GHz Packaged Limiter

    • Two Independent Limiters for Single–ended or Differential Signals
    • Can be Biased for Adjustable Limit Level and Signal Detection
    • Minimum Group Delay
       

  • 1GC1-8053 DC-65 GHz Integrated Diode Limiter 1GC1-8053 DC-65 GHz Integrated Diode Limiter 

    1GC1-8053 DC-65 GHz Integrated Diode Limiter

    The 1GC1-8053 is a 65 GHz integrated diode limiter that can be used to protect sensitive RF circuits from excess RF power, DC transients, and ESD.

  • 1GC1-8291-BLK DC-50 GHz 10 dBm/Adjustable Packaged Limiter 1GC1-8291-BLK DC-50 GHz 10 dBm/Adjustable Packaged Limiter 

    1GC1-8291-BLK DC-50 GHz 10 dBm/Adjustable Packaged Limiter

    The 1GC1-8291 is a 26.5 GHz, packaged integrated diode limiter (usable to 50 GHz) that can be used to protect sensitive RF circuits and subsystems from excess RF power, DC transients, and ESD.

  • 1GC1-8291-TR1 DC-50 GHz 10 dBm/Adjustable Packaged Limiter 1GC1-8291-TR1 DC-50 GHz 10 dBm/Adjustable Packaged Limiter 

    1GC1-8291-TR1 DC-50 GHz 10 dBm/Adjustable Packaged Limiter

    The 1GC1-8291 is a 26.5 GHz, packaged integrated diode limiter (usable to 50 GHz) that can be used to protect sensitive RF circuits and subsystems from excess RF power, DC transients, and ESD.

  • 1GG5-8042 26.5 GHz Integrated GaAs Diode Limiter 1GG5-8042 26.5 GHz Integrated GaAs Diode Limiter 

    1GG5-8042 26.5 GHz Integrated GaAs Diode Limiter

    •  Insertion Loss:
      0.3 dB Typ. @ 9 GHz
      0.6 dB Typ. @ 20 GHz
    • Port match:
      S11 and S22: <20 dB Typ
    • P–1dB:
      26.5 dBm Typ. @ 9 GHz
      25 dBm Typ. @ 20 GHz
       

  • 1GG5-8244-BLK DC - 8 GHz, Packaged Integrated GaAs ESD Protection Device 1GG5-8244-BLK DC - 8 GHz, Packaged Integrated GaAs ESD Protection Device 

    1GG5-8244-BLK DC - 8 GHz, Packaged Integrated GaAs ESD Protection Device

    • Packaged in a 2.0 x 2.0 mm 
    • Package Type: Quad Flat - No Leads (SMT QFN) 
    • RoHS Compliant and Compatible 
    • DC - 8 GHz, Packaged 
    • Insertion Loss: 0.3 dB Typ. @ 8 GHz