Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

GaAs-умножители миллиметрового и микроволнового диапазона

Keysight Technologies производит монолитные микросхемы умножителей частоты, идеально подходящие для использования в приложениях, связанных с микроволновыми приемо-передающими устройствами, авиационной и космической промышленностью и измерительной техникой.

Микросхемы работают в широком диапазоне частот и отличаются малыми потерями преобразования.

  • 1GC1-8038 20-50 GHz Doubler 1GC1-8038 20-50 GHz Doubler 

    1GC1-8038 20-50 GHz Doubler

    • The 1GG1-8038 is a passive diode frequency doubler
    • It is specified to operate with a 20–50 GHz output frequency
    • Conversion Efficiency: -12 dB Typical
    • 1/2 and 3/2 spurs: 15 dBc Typical
    • Broad Bandwidth, 20–50 GHz Output Frequency
       

  • 1GC1-8048 40-72 GHz Doubler 1GC1-8048 40-72 GHz Doubler 

    1GC1-8048 40-72 GHz Doubler

    The 1GC1-8048 is a balanced diode frequency doubler consisting of two Schottky diodes and a coplanar balun structure designed to operate with a 40-72 GHz output frequency.