Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

GaAs-смесители миллиметрового и микроволнового диапазона

Keysight Technologies производит монолитные микросхемы смесителей, идеально подходящие для использования в приложениях, связанных с микроволновыми приемо-передающими устройствами, авиационной и космической промышленностью и измерительной техникой.

Смесители работают в широком диапазоне частот и отличаются малыми потерями преобразования.
 

  • 1GC1-8063 3–43 GHz Harmonic Mixer 1GC1-8063 3–43 GHz Harmonic Mixer 

    1GC1-8063 3–43 GHz Harmonic Mixer

    • RF Port: 3 – 43 GHz
    • LO Port: 3.5 – 14 GHz
    • IF Port: 200 – 400 MHz
       

  • 1GC1-8068 DC-50 GHz Active Mixer 1GC1-8068 DC-50 GHz Active Mixer 

    1GC1-8068 DC-50 GHz Active Mixer

    The 1GC1-8068 is a broadband, low power consumption, low conversion loss mixer featuring operation in both fundamental and harmonic mixing modes.

  • 1GC1-8118 High Dynamic Range Mixer 1GC1-8118 High Dynamic Range Mixer 

    1GC1-8118 High Dynamic Range Mixer

    • RF Port: 0–4.0 GHz
    • LO Port: 3.0–11.0 GHz
    • IF Port: 3.0–11.0 GHz
       

  • 1GG5-8045 110 GHz Double Balanced Mixer 1GG5-8045 110 GHz Double Balanced Mixer 

    1GG5-8045 110 GHz Double Balanced Mixer

    The 1GG5-8045 is a broadband diode ring mixer featuring operation in both fundamental and harmonic mixing modes.