Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Активные дифференциальные и высоковольтные осциллографические пробники

Дифференциальный пробник — это активный пробник, который имеет два входа (положительный и отрицательный), а также отдельный провод заземления. Выходной сигнал по коаксиальному кабелю 50 Ом подается на вход осциллографа. Выходной сигнал пропорционален разнице между значениями напряжения на двух входах пробника. Дифференциальные пробники используются для измерения сигналов на входах относительно друг друга, а не относительно провода заземления. С их помощью можно измерять сигналы низкого уровня в присутствии больших напряжений смещения, либо синфазные сигналы, например, помехи по сети питания.

Сравнить все в этой группе (10)

Найти осциллографический пробник

  • DP0001A 400 MHz High Voltage Differential Probe DP0001A 400 MHz High Voltage Differential Probe (1) 

    DP0001A 400 MHz High Voltage Differential Probe

    The DP0001A is a 400 MHz high voltage differential probe with 2 kV mains isolated or 1 kV CAT III rating designed for making accurate high-voltage power measurements required for testing today’s WBG power devices, power converters or motor drives.

  • N2891A Высоковольтный дифференциальный пробник, 70 МГц, 7 кВ N2891A Высоковольтный дифференциальный пробник, 70 МГц, 7 кВ (1) 

    N2891A Высоковольтный дифференциальный пробник, 70 МГц, 7 кВ

    Высоковольтный дифференциальный пробник N2891A с полосой пропускания 70 МГц предназначен для измерения дифференциальных и синфазных сигналов с напряжением до 7000 В с помощью обычного заземленного осциллографа Keysight.

  • N2818A Дифференциальный пробник с интерфейсом AutoProbe, 200 МГц, 10:1 N2818A Дифференциальный пробник с интерфейсом AutoProbe, 200 МГц, 10:1 (1) 

    N2818A Дифференциальный пробник с интерфейсом AutoProbe, 200 МГц, 10:1

    • Широкий динамический диапазон: ±20 В для дифференциальных сигналов и ±60 В для синфазных сигналов
    • Высокое входное сопротивление и малая величина входной емкости: 1 МОм/3,5 пФ
    • Подключение непосредственно к интерфейсу AutoProbe, не требуется отдельный источник питания

  • N2819A Дифференциальный пробник с интерфейсом AutoProbe, 800 МГц, 10:1 N2819A Дифференциальный пробник с интерфейсом AutoProbe, 800 МГц, 10:1 (1) 

    N2819A Дифференциальный пробник с интерфейсом AutoProbe, 800 МГц, 10:1

    • Широкий динамический диапазон: ±15 В для дифференциальных сигналов и ±30 В для синфазных сигналов
    • Высокое входное сопротивление и малая величина входной емкости: 200 кОм/1 пФ
    • Подключение непосредственно к интерфейсу AutoProbe, не требуется отдельный источник питания

  • N2791A Высоковольтный дифференциальный пробник, 25 МГц N2791A Высоковольтный дифференциальный пробник, 25 МГц (1) 

    N2791A Высоковольтный дифференциальный пробник, 25 МГц

    Недорогой высоковольтный дифференциальный пробник N2791A с полосой пропускания 25 МГц предназначен для безопасного измерения сигналов с плавающим потенциалом с помощью обычного заземленного осциллографа.

  • N2790A Высоковольтный дифференциальный пробник, 100 МГц N2790A Высоковольтный дифференциальный пробник, 100 МГц (1) 

    N2790A Высоковольтный дифференциальный пробник, 100 МГц

    Высоковольтный дифференциальный пробник N2790A с полосой пропускания 100 МГц предназначен для измерения дифференциальных сигналов с напряжением до 1400 В и синфазных сигналов с напряжением до 1000 В с помощью обычного заземленного осциллографа.

  • N2792A Дифференциальный пробник, 200 МГц, 10:1 N2792A Дифференциальный пробник, 200 МГц, 10:1 (1) 

    N2792A Дифференциальный пробник, 200 МГц, 10:1

    Дифференциальный пробник N2792A с полосой пропускания 200 МГц и коэффициентом деления 10:1 предназначен для точных измерений параметров высокоскоростных дифференциальных сигналов.

  • N2793A Дифференциальный пробник, 800 МГц, 10:1 N2793A Дифференциальный пробник, 800 МГц, 10:1 (1) 

    N2793A Дифференциальный пробник, 800 МГц, 10:1

    • Широкий динамический диапазон: ±15 В для дифференциальных сигналов и ±30 В для синфазных сигналов
    • Высокое входное сопротивление и малая величина входной емкости: 200 кОм//1 пФ
    • Совместимость с любыми осциллографами, имеющими входы 50 Ом

  • N2804A Высоковольтный дифференциальный пробник, 300 МГц N2804A Высоковольтный дифференциальный пробник, 300 МГц (1) 

    N2804A Высоковольтный дифференциальный пробник, 300 МГц

    • Дифференциальный пробник с полосой пропускания 300 МГц
    • Измерение напряжения до ±300 В (пик. перем. + пост.) с коэффициентом ослабления синфазного сигнала более 70 дБ на частоте 1 МГц
    • Интерфейс AutoProbe

  • N2805A Высоковольтный дифференциальный пробник, 200 МГц N2805A Высоковольтный дифференциальный пробник, 200 МГц (1) 

    N2805A Высоковольтный дифференциальный пробник, 200 МГц

    • Дифференциальный пробник с полосой пропускания 200 МГц
    • Измерение напряжения до ±100 В (пик. перем. + пост.) с коэффициентом ослабления синфазного сигнала более 70 дБ на частоте 1 МГц
    • Увеличенная длина кабеля (5 м)