Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Активные дифференциальные осциллографические пробники InfiniiMax

Активные дифференциальные пробники Keysight InfiniiMax 1130A-34A, 1168A/69A, N2800A-03A и N2830A-32A имеют полосу пропускания от 1,5 ГГц до 30 ГГц, непревзойденные технические характеристики и обеспечивают удобство и простоту использования.

  • Впервые в отрасли обеспечена полоса пропускания 30 ГГц от наконечника пробника (с пробником N2803A и осциллографом Infiniium серии 90000X)
  • Самый низкий в отрасли уровень собственных шумов (система пробник + осциллограф)
  • Равномерная частотная характеристика во всей полосе пропускания пробника, которая позволяет исключить частотные искажения сигнала и влияние частотно-зависимой нагрузки, что имеет место в пробниках с внутриполосным резонансом
  • Наконечники пробников с гасящим резистором, который позволяет компенсировать индуктивность и емкость проводов и устранить искажения измеряемого сигнала
  • Революционная система дифференциальных пробников позволяет проводить несимметричные и дифференциальные измерения с помощью одного усилителя пробника, в зависимости от выбранного типа головки и используемых принадлежностей
  • Сменные наконечники для головки-браузера повышают удобство и гибкость использования пробника
  • Первая в отрасли система пробников, обеспечивающая выполнение осциллографических измерений в климатических камерах и других установках в условиях экстремальных температур
  • Первая в отрасли недорогая головка пробника с нулевым усилием сочленения (ZIF), охватывающая всю полосу пропускания
  • Первое в отрасли решение с широким динамическим диапазоном на основе подключаемых аттенюаторов InfiniiMax N2880A
  • Технология InfiniiMode, которая позволяет существенно расширить измерительные возможности и удобство использования пробников и обеспечивает измерение дифференциальных, несимметричных (A или B) и синфазных составляющих дифференциальных сигналов
  • Единственное в отрасли решение QuickTip, обеспечивающее быстрое подключение/отключение наконечников и головок пробников с использованием магнитов для надежного механического скрепления отдельных электрических контактов

Осциллографы Infiniium компании Keysight в сочетании с пробниками InfiniiMax образуют удобную в использовании высокопроизводительную систему для измерений высокоскоростных цифровых сигналов.

Сравнить все дифференциальные пробники InfiniiMax (17)

Найти осциллографический пробник

  • MX0023A InfiniiMax 25 GHz RC probe amp MX0023A InfiniiMax 25 GHz RC probe amp (1) 

    MX0023A InfiniiMax 25 GHz RC probe amp

    The MX0023A InfiniiMax RC probe provides up to 25 GHz differential bandwidth and RC input impedance profile for extremely low midband loading necessary for modern high-speed probing requirements. Included is a wide variety of connectivity solution.

  • N7000A Усилитель пробника серии InfiniiMax III+, 8 ГГц N7000A Усилитель пробника серии InfiniiMax III+, 8 ГГц (1) 

    N7000A Усилитель пробника серии InfiniiMax III+, 8 ГГц

    • Технология InfiniiMode
    • Совместимость со всеми принадлежностями InfiniiMax III/III+, новыми головками QuickTip
    • Усилители пробника поставляются с загруженными измеренными значениями S-параметров для более точной коррекции частотной характеристики

  • N7001A Усилитель пробника серии InfiniiMax III+, 13 ГГц N7001A Усилитель пробника серии InfiniiMax III+, 13 ГГц (1) 

    N7001A Усилитель пробника серии InfiniiMax III+, 13 ГГц

    • Технология InfiniiMode
    • Совместимость со всеми принадлежностями InfiniiMax III/III+, новыми головками QuickTip
    • Усилители пробника поставляются с загруженными измеренными значениями S-параметров для более точной коррекции частотной характеристики

  • N7002A Усилитель пробника серии InfiniiMax III+, 16 ГГц N7002A Усилитель пробника серии InfiniiMax III+, 16 ГГц (1) 

    N7002A Усилитель пробника серии InfiniiMax III+, 16 ГГц

    • Технология InfiniiMode
    • Совместимость со всеми принадлежностями InfiniiMax III/III+, новыми головками QuickTip
    • Усилители пробника поставляются с загруженными измеренными значениями S-параметров для более точной коррекции частотной характеристики

  • N7003A Усилитель пробника серии InfiniiMax III+, 20 ГГц N7003A Усилитель пробника серии InfiniiMax III+, 20 ГГц (1) 

    N7003A Усилитель пробника серии InfiniiMax III+, 20 ГГц

    • Технология InfiniiMode
    • Совместимость со всеми принадлежностями InfiniiMax III/III+, новыми головками QuickTip
    • Усилители пробника поставляются с загруженными измеренными значениями S-параметров для более точной коррекции частотной характеристики

  • 1130B InfiniiMax 1.5 GHz Probe 1130B InfiniiMax 1.5 GHz Probe (1) 

    1130B InfiniiMax 1.5 GHz Probe

    • Bandwidth: 1.5 GHz
    • Dynamic range: +/- 2.5V
    • DC offset range: +/- 12V when probing single-ended
    • Maximum input voltage: 30V peak
       

  • 1131B InfiniiMax 3.5 GHz Probe 1131B InfiniiMax 3.5 GHz Probe (1) 

    1131B InfiniiMax 3.5 GHz Probe

    • Bandwidth: 3.5 GHz
    • Dynamic range: +/- 2.5V
    • DC offset range: +/- 12V
    • Maximum input voltage: 30V
       

  • 1132B InfiniiMax 5 GHz Probe 1132B InfiniiMax 5 GHz Probe (1) 

    1132B InfiniiMax 5 GHz Probe

    • Bandwidth: 5 GHz
    • Dynamic range: +/- 2.5V
    • DC offset range: +/- 12V
    • Maximum input voltage: +/- 30V
       

  • 1134B InfiniiMax 7 GHz Probe 1134B InfiniiMax 7 GHz Probe (1) 

    1134B InfiniiMax 7 GHz Probe

    • Bandwidth: 7 GHz
    • Dynamic range: +/- 2.5V
    • DC offset range: +/- 12V
    • Maximum input voltage: +/- 30V
       

  • 1168B 10 GHz InfiniiMax II Series Probe Amplifier 1168B 10 GHz InfiniiMax II Series Probe Amplifier (1) 

    1168B 10 GHz InfiniiMax II Series Probe Amplifier

    • Bandwidth: 10 GHz
    • Dynamic range: 3.3V peak-to-peak
    • DC offset range: +/- 16V
    • Maximum voltage: +/- 30V