Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Пассивные осциллографические пробники

Самым распространенным типом осциллографических пробников являются пассивные пробники. Пассивные пробники — самые прочные и недорогие из всех типов пробников. В них не содержится активных компонентов, таких как транзисторы или усилители, поэтому для них не требуется источник питания.

Пассивные пробники подразделяются на следующие типы
 

Высокоомный пассивный пробник, 1:1

Высокоомный пассивный пробник, 10:1 или 20:1

Высокоомный пассивный пробник, 100:1 или 1000:1

Пассивный пробник с резистивным делителем

Описание Коаксиальный кабель с низким емкостным сопротивлением, на одном конце разъем BNC, на другом — пробник Наиболее широко используемый тип пробников; входит в стандартную комплектацию большинства осциллографов с полосой пропускания менее 1 ГГц
Имеет меньшую входную емкость и более широкую полосу пропускания, чем пробники 1:1
Дополнительное ослабление для измерения сигналов с высокой амплитудой
Значительное ослабление требует наличия в осциллографе усилителя с высоким коэффициентом усиления
Самый широкополосный пассивный пробник для измерений высокочастотных сигналов в схемах с малым импедансом
Может использоваться только с 50-омным входом осциллографа
Можно использовать Для измерения низковольтных сигналов (менее 1 В) Для измерения сигналов с амплитудой до 300 В Для измерения высоковольтных сигналов до 15 кВ Для измерений в высокочастотных цифровых схемах с малым импедансом (50 Ом), линиях передачи
Нельзя использовать Для измерения высокочастотных сигналов В системах с полосой пропускания более 600 МГц Для выполнения измерений без заземления Для измерения сигналов с большой амплитудой и в схемах с высоким импедансом
Полоса пропускания (тип.) до 35 МГц до 600 МГц до 250 МГц до 6 ГГц
Модели N2870A, 10070D и 1162A N2871/2/3/5A, 10073D, 10074D, 1160/1/3/4/5A, N2862/3B, N2889A/90A 10076B, N2771B N2874/6A, 54006A и 1163A

 

Семейство пробников Основные характеристики и преимущества
N2870A-76A 7 моделей пробников и 4 набора принадлежностей, легко заменяемые подпружиненные наконечники диаметром 2,5 мм для исследования компонентов с малым шагом контактов, широкий выбор типов наконечников и принадлежностей для заземления, входная емкость 10-25 пФ (высокое входное сопротивление 10:1), подходят для различных типов входов осциллографа
10070D/73D/74D/76B Пробники общего назначения, наконечники диаметром 5 мм, повышенной прочности, широкие пределы компенсации (6-15 пФ)
N2862B/63B/89A/90A Пробники общего назначения, наконечники диаметром 5 мм, повышенной прочности, входное сопротивление 10 МОм при подключении к входу 1 МОм, широкие пределы компенсации (5-30 пФ), переключаемый коэффициент деления 10:1/1:1 для модели N2889A, невысокая стоимость
1160A-65A и 104xxB Наконечники диаметром 2,5 мм для исследования компонентов с малым шагом контактов, широкий выбор типов наконечников и принадлежностей для заземления, входная емкость 6-9 пФ, предназначены для осциллографов Infiniium серии 54800 (сняты с производства)

Сравнить все пассивные пробники (31)

Найти осциллографический пробник