Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Настольные измерители LCR

Компания Keysight предлагает обширный выбор настольных измерителей LCR, которые могут использоваться для решения широкого круга задач в процессе разработки и производства электронных устройств, входного контроля компонентов и обеспечения качества готовых изделий. Приборы имеют высокие характеристики и широкие функциональные возможности, а разнообразные принадлежности позволяют пользователям более эффективно решать стоящие перед ними измерительные задачи.

Сравнение измерителей LCR E4980AL и E4980A.

Руководство по выбору измерителей LCR, анализаторов импеданса и принадлежностей для них.

Сравнить все измерители LCR (4)

Найти измеритель LCR

  • E4980AL Прецизионный измеритель LCR, от 20 Гц до 300 кГц/500 кГц/1 МГц E4980AL Прецизионный измеритель LCR, от 20 Гц до 300 кГц/500 кГц/1 МГц (1) 

    E4980AL Прецизионный измеритель LCR, от 20 Гц до 300 кГц/500 кГц/1 МГц

    • Диапазон частот: от 20 Гц до 300 кГц/500 кГц/1 МГц
    • Погрешность измерения: 0,05%
    • Измерительный сигнал: напряжение от 100 мкВ до 2 В СКЗ, сила тока от 1 мкА до 20 мА
    • Напряжение смещения: 1,5 В/2 В
    • Измерение сопротивления постоянному току

  • E4980A Прецизионный измеритель LCR, от 20 Гц до 2 МГц E4980A Прецизионный измеритель LCR, от 20 Гц до 2 МГц (1) 

    E4980A Прецизионный измеритель LCR, от 20 Гц до 2 МГц

    • Диапазон частот: от 20 Гц до 2 МГц
    • Погрешность измерений: ±0,05%
    • Встроенный источник напряжения смещения до 40 В и измерительного сигнала до 20 В СКЗ (опция 001)
    • Источник постоянного тока смещения до 40 А (опция 002)

  • E4982A Измеритель LCR, от 1 МГц до 3 ГГц E4982A Измеритель LCR, от 1 МГц до 3 ГГц (1) 

    E4982A Измеритель LCR, от 1 МГц до 3 ГГц

    • Высокая скорость измерений: 0,9 мс (режим 1), 2,1 мс (режим 2), 3,7 мс (режим 3)
    • Основная погрешность измерений: ±0,8%
    • Диапазон измерения импеданса: от 140 мОм до 4,8 кОм

  • E4981A Измеритель емкости E4981A Измеритель емкости (1) 

    E4981A Измеритель емкости

    • Частота испытательного сигнала: 120 Гц/1 кГц/1 МГц (опция 001), 120 Гц/1 кГц (опция 002)
    • Тестирование конденсаторов в процессе производства
    • Погрешность измерений емкости ±0,07%, тангенса угла потерь 0,0005

  • Модернизация измерителей LCR Модернизация измерителей LCR 

    Модернизация измерителей LCR

    Полный перечень опций для модернизации измерителей LCR и приборов для измерения импеданса и иммитанса.

Bench Top LCR Meters [Снято с производства]
This page provides product support information for discontinued and obsolete LCR meters.