Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Контроллеры миллиметрового диапазона

Измерительные системы миллиметрового диапазона с коаксиальными соединителями 1,0 мм позволяют проводить измерения в диапазоне частот до 110 ГГц за один цикл свипирования:

Анализатор цепей миллиметрового диапазона серии PNA-X
Анализатор цепей миллиметрового диапазона N5250C PNA, диапазон частот от 10 МГц до 110 ГГц

Широкополосные решения до 1,1 ТГц с волноводными фланцами WR22, WR15, WR12, WR12X, WR10, WR06, WR05, WR03, WR2.2, WR1.5 и WR1.0:

  • Экономичное решение на базе 2-портового анализатора цепей PNA и контроллера N5261
  • Законченное решение на базе 2- или 4-портового анализатора цепей PNA и контроллера N5262 (4-портовая измерительная система миллиметрового диапазона)

Высокие технические характеристики и универсальность

  • Исключительно высокая производительность при проведении широкополосных измерений в миллиметровом диапазоне частот
  • Измерения с использованием коаксиальных соединителей и волноводов и измерения на пластинах
  • Измерения в импульсном режиме, многопортовые измерения и измерения с использованием дифференциальных сигналов
  • Определение характеристик устройств, моделирование и выделение параметров

Технический обзор «Анализаторы цепей миллиметрового диапазона серии PNA»

Техническая поддержка анализаторов цепей серии PNA

Демонстрационный видеоролик «Основные возможности измерительной системы миллиметрового диапазона на базе анализатора цепей серии PNA-X »