Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Элементы моделирования САПР ADS

Элементы моделирования САПР ADS расширяют возможности среды проектирования W2200 ADS Core, позволяя разработчикам настраивать конфигурацию ADS под потребности проекта.

Элементы моделирования САПР ADS

Элементы моделирования включают отдельные функции проектирования и моделирования, которые сгруппированы в производительные экономичные пакеты. Элементы обеспечивают гибкий и доступный способ расширения возможностей по проектированию и моделированию при использовании их совместно с существующими конфигурациями или пакетами программ ADS.

Дополнительные Элементы моделирования могут добавляться в существующие пакеты программ ADS для расширения их возможностей.

Примечание. Для использования Элементов моделирования требуется наличие среды проектирования W2200 ADS Core и, при необходимости, других Элементов.

  • W2200BP Ядро САПР ADS (ADS Core) W2200BP Ядро САПР ADS (ADS Core) 

    W2200BP Ядро САПР ADS (ADS Core)

    Программное обеспечение для проектирования ВЧ устройств, моделирования и синтеза корпусов, обеспечивающее редактирование, оптимизацию и статистический анализ маршрутов разработки ВЧ и СВЧ компонентов, ВЧ и монолитных интегральных схем.

  • W2300EP Элемент Harmonic Balance W2300EP Элемент Harmonic Balance 

    W2300EP Элемент Harmonic Balance

    Обеспечивает анализ нелинейных цепей при воздействии на них многотоновых сигналов, а также разнообразные готовые настройки для моделирования усилителей, ВЧ и СВЧ генераторов, заказных схем и т.д.

  • W2305EP Генератор X-параметров W2305EP Генератор X-параметров 

    W2305EP Генератор X-параметров

    Генератор X-параметров позволяет разработчикам монолитных СВЧ интегральных схем, ВЧ систем в корпусе и ВЧ модулей создавать точные экспериментальные модели нелинейных устройств, например, усилителей мощности, модулей входных каскадов или трансиверов.

  • W2306EP Элемент линейного моделирования (Linear Simulator) W2306EP Элемент линейного моделирования (Linear Simulator) 

    W2306EP Элемент линейного моделирования (Linear Simulator)

    Элемент линейного моделирования (Linear Simulator) представляет собой симулятор схем в частотной области, который позволяет анализировать различные ВЧ и СВЧ схемы, работающие в линейных условиях.

  • W2307EP Interconnect Toolbox Element W2307EP Interconnect Toolbox Element 

    W2307EP Interconnect Toolbox Element

    • IT will design the stack up and line geometry of signal traces
    • Optimize the metrics that matter: Post-equalizer eye diagram parameters in a chip-to-chip link
    • And more

  • W2301EP Элемент Circuit Envelope W2301EP Элемент Circuit Envelope 

    W2301EP Элемент Circuit Envelope

    Элемент Circuit Envelope обеспечивает эффективное моделирование сложных ВЧ сигналов с цифровой модуляцией, а также шаблоны для проектирования линеаризаторов, ВЧ систем и систем ФАПЧ.

  • W2302EP Элемент Transient Convolution W2302EP Элемент Transient Convolution 

    W2302EP Элемент Transient Convolution

    Элемент Transient Convolution представляет собой усовершенствованный симулятор во временной области, включающий библиотеку моделей ввода/вывода IBIS, модуль контроля целостности сигналов и модуль широкополосного/ высокочастотного моделирования SPICE.

  • W2308EP Channel Simulator Element W2308EP Channel Simulator Element 

    W2308EP Channel Simulator Element

    Channel Simulator Element software license.

  • W2310EP Transient Simulator and Broadband SPICE W2310EP Transient Simulator and Broadband SPICE 

    W2310EP Transient Simulator and Broadband SPICE

    Advanced time-domain simulator that includes IBIS I/O Models, Signal Integrity verification, Broadband and High-Frequency SPICE simulation, but does not include channel simulation.

  • W2312EP Элемент Transient Convolution для распределенных вычислений в пакетном режиме W2312EP Элемент Transient Convolution для распределенных вычислений в пакетном режиме 

    W2312EP Элемент Transient Convolution для распределенных вычислений в пакетном режиме

    Элемент Transient Convolution для распределенных вычислений позволяет повысить скорость качания значений параметра в пакетном режиме при проверке целостности сигнала, выполняемой на рабочих станциях, подключенных к кластеру распределенных вычислений.

  • W2317EP DDR Bus Simulator Distributed Computing 8-Pack W2317EP DDR Bus Simulator Distributed Computing 8-Pack 

    W2317EP DDR Bus Simulator Distributed Computing 8-Pack

    • Accelerates parameter sweeps for DDR Bus Simulator simulations
    • Supports computing clusters that are running Linux with either Load Sharing Facility (LSF) or Sun Grid Engine

  • W2500EP Элемент Transient Convolution GT W2500EP Элемент Transient Convolution GT 

    W2500EP Элемент Transient Convolution GT

    Элемент Transient Convolution GT, входящий в состав САПР ADS, позволяет повысить скорость моделирования целостности сигнала на рабочих станциях оснащенных графическими процессорами, использующими Единую архитектуру вычислений (CUDA) компании NVIDIA.

  • W2303EP Элемент Verilog-A W2303EP Элемент Verilog-A 

    W2303EP Элемент Verilog-A

    Элемент Verilog-A позволяет создавать модели в формате Verilog-A в САПР ADS и GoldenGate. Это решение на основе компилятора обеспечивает время моделирования, которое сравнимо со сроками моделирования при использовании встроенных моделей.

  • W2309EP DDR Bus Simulator W2309EP DDR Bus Simulator 

    W2309EP DDR Bus Simulator

    • Rigorous DQ and DQS eye calculations to arbitrarily low BER levels without precarious extrapolation
    • Comprehensive margin measurements versus JEDEC DDR4 Rx mask at target BER
    • Mix-and-match between built-in, IBIS and circuit models of driver and receiver
    • Captures asymmetry between rise and fall edges

  • W2316EP Linear Distributed Computing 8-Pack Element W2316EP Linear Distributed Computing 8-Pack Element 

    W2316EP Linear Distributed Computing 8-Pack Element

    • Accelerates linear simulation
    • Runs up to 8 parallel simulations of the linear simulator on 8 nodes of a compute cluster

  • W2319EP Silicon RFIC Interoperability w/Virtuoso Element W2319EP Silicon RFIC Interoperability w/Virtuoso Element 

    W2319EP Silicon RFIC Interoperability w/Virtuoso Element

    • Enables the use of schematics initially created in Virtuoso within ADS
    • Enables the use of CDF component definitions in an “Interoperable mode” and other OpenAccess compatibility functionalities
    • Works from a baseline Virtuoso PDK with minimal ADS-specific add-ons

  • W2320EP Advanced Layout Element W2320EP Advanced Layout Element 

    W2320EP Advanced Layout Element

    • Layout Versus Schematic (LVS)
    • Design Rule Check (DRC)
    • DRC and LVS 3rd party tools
    • Manufacturing Grid
    • Silicon dummy metal fill utility

  • W2321EP Элемент Layout W2321EP Элемент Layout 

    W2321EP Элемент Layout

    Элемент Layout представляет собой программную среду для комплексного физического проектирования, специально адаптированную для разработки высокочастотных устройств. Включает шаблоны трансляторов для форматов DXF, Gerber, IGES и GDS-TT.

  • W2322EP Элемент Gerber Union W2322EP Элемент Gerber Union 

    W2322EP Элемент Gerber Union

    Элемент Gerber Union предназначен для преобразования файлов формата Gerber в чертеж шаблона топологии для электромагнитного анализа с помощью элемента 3D-планарного электромагнитного моделирования и верификации Momentum.

  • W2324EP Высокопроизводительный элемент предварительной обработки топологии [Устарело] W2324EP Высокопроизводительный элемент предварительной обработки топологии [Устарело] 

    W2324EP Высокопроизводительный элемент предварительной обработки топологии [Устарело]

    Высокопроизводительный элемент предварительной обработки топологии W2324EP для САПР ADS представляет собой средство импорта и предварительной обработки файлов формата ODB++ при подготовке к электромагнитному (ЭМ) моделированию.

  • W2340EP RFPro, Momentum, FEM Element W2340EP RFPro, Momentum, FEM Element 

    W2340EP RFPro, Momentum, FEM Element

    • New User Interface
    • Expert EM Presets
    • Analysis, Tuning, Optimization
    • EM Simulation Technologies
    • Integrated into ADS

  • W2341EP Элемент Momentum G2 W2341EP Элемент Momentum G2 

    W2341EP Элемент Momentum G2

    Элемент Momentum G2 предназначен для 3D-планарного электромагнитного моделирования, используемого для анализа пассивных схем. Включает модули для визуализации протекания токов в проводниках и щелях, оптимизации схем и аналитического моделирования.

  • W2342EP Элемент моделирования методом конечных элементов FEM W2342EP Элемент моделирования методом конечных элементов FEM 

    W2342EP Элемент моделирования методом конечных элементов FEM

    Элемент моделирования методом конечных элементов обеспечивает интеграцию симулятора FEM в маршрут разработки САПР ADS.

  • W2343EP Элемент Momentum Turbo W2343EP Элемент Momentum Turbo 

    W2343EP Элемент Momentum Turbo

    Повышает скорость моделирования более чем в 6 раз, благодаря задействованию для параллельных вычислений до восьми узлов вычислительного кластера. Это особенно полезно при моделировании больших сложных плат или модулей при оценке целостности сигнала.

  • W2344EP 3D EM Distributed Computing Eight-Pack Element W2344EP 3D EM Distributed Computing Eight-Pack Element 

    W2344EP 3D EM Distributed Computing Eight-Pack Element

    The 3D EM Distributed Computing 8-pack accelerates EMPro simulations by running up to 8 parallel jobs on 8 nodes of a compute cluster.

  • W2345EP Harmonic Balance Distributed Computing 8-Pack Element W2345EP Harmonic Balance Distributed Computing 8-Pack Element 

    W2345EP Harmonic Balance Distributed Computing 8-Pack Element

    Accelerates harmonic balance simulation by running up to 8 parallel simulations of HB on 8 nodes of a compute cluster.

  • W2346EP Circuit Envelope Distributed Computing 8-Pack Element W2346EP Circuit Envelope Distributed Computing 8-Pack Element 

    W2346EP Circuit Envelope Distributed Computing 8-Pack Element

    Accelerates the simulation of circuit envelope (CE) by running up to 8 parallel simulations of CE on 8 nodes of a compute cluster.

  • W2349EP Элемент электротермического моделирования W2349EP Элемент электротермического моделирования 

    W2349EP Элемент электротермического моделирования

    Элемент электротермического моделирования обеспечивает интеграцию полного решения для электротермического моделирования в маршрут разработки САПР ADS.

  • W2350EP DDR3 Compliance Test Bench W2350EP DDR3 Compliance Test Bench 

    W2350EP DDR3 Compliance Test Bench

    • Simulation-measurement correlation and workflow for DDR3 Compliance
    • Simulation-measurement correlation and workflow for LPDDR3 Compliance

  • W2351EP DDR4 Compliance Test Bench W2351EP DDR4 Compliance Test Bench 

    W2351EP DDR4 Compliance Test Bench

    • Simulation-measurement correlation and workflow for DDR4 Compliance
    • Simulated Test Bench
    • Waveform Bridge script

  • W2352EP PCI Express Compliance Test Bench W2352EP PCI Express Compliance Test Bench 

    W2352EP PCI Express Compliance Test Bench

    • Includes both PCI Express Simulated Test Bench, and Waveform Bridge script
    • Customizable Simulated Test Bench for PCI Express
    • Waveform Bridge script connects to Infiniium PCI Express compliance app for simulation-measurement correlation

  • W2353EP USB Compliance Test Bench W2353EP USB Compliance Test Bench 

    W2353EP USB Compliance Test Bench

    • Includes both USB Simulated Test Bench, and Waveform Bridge script
    • Customizable Simulated Test Bench for USB
    • Waveform Bridge script connects to Infiniium USB compliance app for simulation-measurement correlation
       

  • W2359EP PIPro Power Integrity EM Analysis Element W2359EP PIPro Power Integrity EM Analysis Element 

    W2359EP PIPro Power Integrity EM Analysis Element

    • High-capacity EM simulation for PI analysis of complex PCBs
    • One cohesive workflow for PI and SI Analyses within ADS
    • DC IR drop analysis
    • AC PDN impedance analysis
    • Power plane resonance analysis

  • W2360EP SIPro Signal Integrity EM Analysis Element W2360EP SIPro Signal Integrity EM Analysis Element 

    W2360EP SIPro Signal Integrity EM Analysis Element

    • High-capacity EM simulation for SI analysis of complex PCBs
    • Cohesive workflow for SI & PI Analyses within ADS
    • Innovative composite EM technology delivers both speed & accuracy
    • Focused net-driven use-model specifically for SI/PI

  • W2361EP Элемент Ptolemy с модулем VTB W2361EP Элемент Ptolemy с модулем VTB 

    W2361EP Элемент Ptolemy с модулем VTB

    Проектирование и моделирование на системном уровне для синхронизированных по времени потоков данных, анализа и оптимизации моделей, косимуляции HDL, а также моделей антенн, радиоустройств и систем беспроводной связи стандарта 802.xx и Bluetooth.

  • W2362EP Элемент разработки структуры и синтеза ВЧ систем W2362EP Элемент разработки структуры и синтеза ВЧ систем 

    W2362EP Элемент разработки структуры и синтеза ВЧ систем

    • Ядро, линейный симулятор, описание схем, топология, связь с приборами
    • Моделирование ВЧ систем и анализ ресурсов
    • Инструмент повышения производительности при использовании САПР ADS
    • Полный синтез схем с фильтрами, смесителями, эквалайзерами, осцилляторами, системами контроля сигналов и ФАПЧ

  • W2372EP RF Architect, Synthesis, Modulated RF Element W2372EP RF Architect, Synthesis, Modulated RF Element 

    W2372EP RF Architect, Synthesis, Modulated RF Element

    • Personal circuit synthesis & RF system design tool for ADS users
    • RF system architecture & budget analysis
    • Modulated RF simulation for systems and circuits
    • Complete circuit synthesis with custom filters, matching networks, mixers, equalizers, oscillators, signal control & PLL

  • W2381EP VTB Engine Element W2381EP VTB Engine Element 

    W2381EP VTB Engine Element

    • Enables access to high-performance dataflow simulation engine to simulate a pre-configured, standard-compliant test bench
    • Enables design optimization against system-level performance, such as EVM, ACPR, and BER
    • Shareable for use in Advanced Design System (ADS) and with GoldenGate

  • W2391EP ADS Data Display Element W2391EP ADS Data Display Element 

    W2391EP ADS Data Display Element

    • Graphical display of simulation results with various plot types, trace types, & annotation of plots & traces
    • Storage and retrieval of previous simulation results for viewing and comparison to ongoing design simulations
    • View and manipulate data in custom equations and expressions