Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Готовые пакеты программ САПР ADS

Готовые пакеты программ САПР ADS дают возможность получить заранее сконфигурированные комбинации программ, предназначенные для конкретных маршрутов проектирования. Пакеты программ САПР ADS позволяют разработчикам систем связи, монолитных СВЧ интегральных схем (МИС) на основе арсенида галлия (GaAs), ВЧ интегральных схем, ВЧ-модулей типа «система в корпусе» и ВЧ-плат использовать три технологии моделирования: моделирование на системном уровне, моделирование на уровне схемы и электромагнитное моделирование.

Конфигурации САПР ADS

Пакеты программ САПР ADS включают среду проектирования W2200 ADS Core (ядро ADS), которая сама по себе представляет собой мощное средство разработки ВЧ- и СВЧ-устройств, а также отдельные Элементы проектирования, каждый из которых обеспечивает специфические возможности по разработке и моделированию.

Элементы проектирования, в свою очередь, состоят из одного или нескольких отдельных модулей, которые позволяют расширить функциональные возможности Элемента по проектированию и разработке. Ранее эти модули продавались отдельно, а теперь они сгруппированы в высокоэффективные сбалансированные комбинации.

Дополнительные Элементы проектирования могут добавляться в существующие пакеты программ для расширения их возможностей по проектированию и разработке.

Сравнение основных пакетов программ САПР ADS

Сравнить все в этой группе (27)

Найти продукт