Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

1/f Noise Modeling

The 1/f noise or Flicker noise is an important noise source generated at low frequencies. Accurate measurement and modeling of 1/f noise for deep sub-micron CMOS, BJT, FET and HBT devices as well as RF passive components are critical to RF circuit designs.

For example, the 1/f noise shows up as phase noise in an oscillator design where it mixes with the oscillation frequency, causing the oscillator to become unstable. A noisy local oscillator (LO)signal can degrade a receiver's useful dynamic range and selectivity, making it difficult to recover a signal buried in the noise.

PathWave Device Modeling (IC-CAP) Software
  • Current and previous software releases
  • Hotfixes, Patches and Add-On Software
  • Installation and Licensing Instructions

Имеется бесплатная демо-версия

Текущая версия: 2020 Update 2.0

Предыдущая версия

Управление лицензиями
  • Заявка на новую лицензию
  • Обновить устаревшую лицензию
  • Обновить лицензии
  • Изменить / передать лицензии