Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Платформы коммутации ВЧ и СВЧ сигналов

Приборы серии Keysight L449xA представляют собой надежное решение, позволяющее сократить время разработки специализированных систем коммутации. Они обеспечивают управление процессом коммутации и предоставляют пространство для установки ВЧ коммутаторов, аттенюаторов и других устройств преобразования сигнала.

Компания Keysight предлагает две версии платформ коммутации — высотой 2U и 4U, что обеспечивает достаточную гибкость и возможность расширения в соответствии с требованиями заказчика. Обе платформы в стандартной комплектации поставляются с 64 встроенными катушками возбуждения. Распределительные платы обеспечивают подачу питания и сигналов управления на коммутаторы с помощью стандартных плоских кабелей. Возможность задания последовательностей работы переключателей, функции верификации, счетчики числа переключений реле и графический web-интерфейс гарантируют быструю настройку системы и сокращают время поиска неисправностей и ремонта.

Платформы серии L449xA являются идеальным решением для инженеров, занимающихся созданием специализированных систем коммутации для тестирования устройств подвижной радиосвязи, мобильных телефонов, базовых станций и другого радиоэлектронного оборудования в процессе разработки и производства.