Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

САПР IC-CAP для моделирования полупроводниковых устройств

Программное обеспечение для определения характеристик и анализа полупроводниковых приборов IC-CAP является отраслевым стандартом САПР для моделирования полупроводниковых устройств в ВЧ диапазоне и на постоянном токе. САПР IC-CAP позволяет производить экстракцию точных компактных моделей, которые затем можно использовать в высокоскоростных/цифровых, аналоговых и силовых ВЧ приложениях. Большинство современных предприятий по производству полупроводниковых приборов и производителей интегральных схем используют САПР IC-CAP для моделирования кремниевых КМОП, биполярных транзисторов, структур на основе арсенида галлия (GaAs) и нитрида галлия (GaN) и других полупроводниковых устройств. САПР IC-CAP представляет собой наиболее передовое адаптируемое программное обеспечение для создания моделей, включающее средства для измерения, моделирования, оптимизации и статистического анализа.

Основные преимущества САПР IC-CAP

  • Открытая программная архитектура, позволяющая достичь максимальной точности и гибкости при создании и автоматизации процесса измерений, экстракции параметров и верификации
  • Готовые решения для экстракции параметров стандартных КМОП моделей, таких как BSIM3/BSIM4, PSP и HiSIM, сокращают сроки обучения работе с САПР и повышают точность моделей
  • Прямая связь с наиболее распространенными программами моделирования гарантирует совместимость экстрагированных моделей с симуляторами, используемыми разработчиками схем

Дополнительная информация о САПР IC-CAP

  • On-Wafer Measurements On-Wafer Measurements 

    On-Wafer Measurements

    On-Wafer Measurements using IC-CAP WaferPro

  • CMOS and HVMOS Modeling CMOS and HVMOS Modeling 

    CMOS and HVMOS Modeling

    Complete DC and RF modeling extraction packages for industry standards CMOS models.

  • Моделирование полевых транзисторов Моделирование полевых транзисторов 

    Моделирование полевых транзисторов

    Моделирование полевых транзисторов (FET).

  • BJT Modeling BJT Modeling 

    BJT Modeling

    Extraction packages for the most common Bipolar Junction Transistor (BJT) Models.

  • GaN HEMT RF Modeling GaN HEMT RF Modeling 

    GaN HEMT RF Modeling

    GaN HEMT Modeling products for RF applications.

  • Diode Modeling Diode Modeling 

    Diode Modeling

    Diode Modeling with IC-CAP

  • Power Electronics Modeling Power Electronics Modeling 

    Power Electronics Modeling

    IC-CAP Power Electronics modeling tools.

  • W8500BP IC-CAP Device Modeling Platform W8500BP IC-CAP Device Modeling Platform 

    W8500BP IC-CAP Device Modeling Platform

    Пакет W8500BP IC-CAP Device Modeling Platform предлагает набор базовых инструментов для моделирования устройств и цепей

  • W8501EP IC-CAP Core Environment W8501EP IC-CAP Core Environment 

    W8501EP IC-CAP Core Environment

    The IC-CAP Core Environment provides data management, visualization and programming capabilities (with PEL). It includes MultiPlot & GUI studio, mathematical transforms & macros and the link to SQL Databases.

  • W8502EP IC-CAP Simulation and Analysis W8502EP IC-CAP Simulation and Analysis 

    W8502EP IC-CAP Simulation and Analysis

    Enables analysis or simulation of device behavior using provided Advanced Design System (ADS) or SPICE3 simulators or by linking directly to supported external simulators. Includes ADS linear, transient and Verilog-A capabilities.

  • W8503EP IC-CAP Data Processing and Analysis (DataPro) W8503EP IC-CAP Data Processing and Analysis (DataPro) 

    W8503EP IC-CAP Data Processing and Analysis (DataPro)

    DataPro applies Statistical Analysis to analyze measured data, identify outliers devices and dies and to select the Golden and Corner dies. It automatically imports measured data from WaferPro and the new SQL Database.

  • W8510EP IC-CAP Wafer Professional Measurement (WaferPro) W8510EP IC-CAP Wafer Professional Measurement (WaferPro) 

    W8510EP IC-CAP Wafer Professional Measurement (WaferPro)

    IC-CAP Wafer Professional Add-on perpetual software license

  • W8511BP IC-CAP Wafer Professional Measurement Bundle W8511BP IC-CAP Wafer Professional Measurement Bundle 

    W8511BP IC-CAP Wafer Professional Measurement Bundle

    IC-CAP Wafer Professional Measurement Bundle perpetual software license

  • W8520EP IC-CAP Instrument Connectivity W8520EP IC-CAP Instrument Connectivity 

    W8520EP IC-CAP Instrument Connectivity

    Support for DC, C-V, AC, Time and Noise measurements. Includes Drivers for DC Analyzers, C-V Meters and Impedance Analyzers, Network Analyzers, Oscilloscopes and Dynamic Signal Analyzers.

  • W8598BP Power Electronics Model Generator Software Bundle W8598BP Power Electronics Model Generator Software Bundle 

    W8598BP Power Electronics Model Generator Software Bundle

    • Industry standard ASM-HEMT model support for GaN
    • Keysight SiC and IGBT models that do not require process parameter information
    • Automatic import of measured data (DC, CV and S-parameters when available)

Discontinued IC-CAP Model Numbers [Снято с производства]
Product support information for discontinued and obsolete IC-CAP model numbers.

Сопутствующие отрасли и технологии