Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Системы сбора данных с шиной USB

Системы сбора данных с шиной USB компании Keysight обеспечивают возможность выбора и гибкость создания автономных и модульных решений, могут расширяться в соответствии с требованиями испытаний. Благодаря возможности подключения по высокоскоростной шине USB 2.0 обеспечивается простота настройки системы вне зависимости от ее конфигурации: достаточно подключить устройство к компьютеру и запустить поставляемое в комплекте с прибором программное обеспечение.

Многофункциональные модульные системы сбора данных с шиной USB серии U2300A

  • Частота дискретизации на аналоговых входах до 3 Мвыб./c для одного канала
  • До 64 входных аналоговых каналов, что позволяет повысить производительность испытаний, сократить занимаемое системой пространство и ее стоимость
  • Разрешение по вертикали до 16 бит гарантирует высокую точность измерений

Многофункциональные модульные системы одновременного сбора данных с шиной USB серии U2500A

  • Отдельные аналого-цифровые преобразователи для каждого канала обеспечивают возможность одновременного захвата с сигналов для фазочувствительных приложений
  • Частота дискретизации на аналоговых входах до 2 Мвыб./c на каждый канал
  • Разрешение по вертикали до 16 бит гарантирует высокую точность измерений

Автономные (серия U2100A) и модульные (серия U2600A) системы цифрового ввода-вывода с оптоэлектронной развязкой с шиной USB

Высоковольтные входы и выходы отвечают требованиям промышленных приложений, в частности, тестирования управляющих реле и приводов.

  • Серия U2600A: 64 линии с оптоэлектронной развязкой, до 35 В
  • Серия U2100A: 32 линии с оптоэлектронной развязкой, до 24 В
  • Прочность изоляции до 1500 В СКЗ (серия U2100A) и до 1250 В СКЗ (серия U2600A)

Модуль преобразования входных сигналов термопар U2802A

Предназначен для измерения температуры с использованием 64-канальных модулей сбора данных U2355A или U2356A.

  • Возможность конфигурации для измерения как температуры, так и напряжения до 10 В
  • 31 вход для подключения термопар, что позволяет проводить множество измерений с помощью одного прибора
  • Встроенная функция обнаружения ошибок позволяет выявлять обрывы термопар

Базовый блок для модульных приборов с шиной USB U2781А

  • Модульное шасси с шестью слотами для увеличения числа каналов и синхронизации между модулями при использовании многофункциональных модульных систем сбора данных серии U2300A, многофункциональных модульных систем одновременного сбора данных серии U2500A и модульных систем цифрового ввода-вывода серии U2600A

Сравнение модульных систем сбора данных с шиной USB компании Keysight

Сравнить все в этой группе (18)