Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Сравнить продукты

High-Speed Digitizers and Multichannel Data Acquisition Systems

Подробная информация о продуктах этой серии

Цены могут быть изменены без уведомления.

Задайте критерии

5 из 7 совпадений для продукта

Упорядочить:
Продукт Number of Channels Max. Sampling Rate ADC Resolution Max. Bandwidth Max. Memory Full Scale Range (FSR) Operating System Key Features Form Factor
M9203A Высокоскоростной дигитайзер и широкополосный цифровой приемник в формате PXIe с разрешением 12 бит M9203A Высокоскоростной дигитайзер и широкополосный цифровой приемник в формате PXIe с разрешением 12 бит 2 3.2 GSa/s 12-bit 2 GHz 4 GB Dual, 1 V and 2 V Windows, Linux · Встроенная ПЛИС Virtex-6 для обработки сигналов
· Программная передняя панель и драйвер MD2
· Опции прошивки: режим чередования, DDC и др.
· Опции приложений: потоковая передача и запись, БПФ и др.
PXIe, 2 -slot, fully shielded, design-in cooling
M9703B AXIe High-Speed Digitizer/ Wideband Digital Receiver,12-bit, 3.2 GS/s, 8-ch, FPGA Signal Processing M9703B AXIe High-Speed Digitizer/ Wideband Digital Receiver,12-bit, 3.2 GS/s, 8-ch, FPGA Signal Processing 4 - 8 3.2 GS/s 12-bit 2 GHz 16 GB Dual, 1 V and 2 V Windows, Linux · Xilinx FPGAs (4x) on-board processing

· Firmware options: Interleave, DDC, …

· Application options: Streaming & Recording, …

· Scalable up to 64 phase-coherent channels
AXIe, 1-slot, fully shielded, design-in cooling
M9710A AXIe High-Speed Digitizer/DAQ, 10-bit, 10 GS/s, DC to 2.5 GHz BW M9710A AXIe High-Speed Digitizer/DAQ, 10-bit, 10 GS/s, DC to 2.5 GHz BW 2 - 4 10 GS/s 10-bit 2.5 GHz 8 GB Dual, 250 mV up to 1 V Windows, Linux · Xilinx FPGAs (2x) on-board processing

· Firmware options: Interleave, …

· Unique 10 GS/s allowing 2 GHz IBW

· DC up to 2.5 GHz optimized bandwidth
AXIe, 1-slot, fully shielded, design-in cooling
M9709A AXIe High-Speed Digitizer/DAQ, 8-bit, 1 GS/s, 32-ch M9709A AXIe High-Speed Digitizer/DAQ, 8-bit, 1 GS/s, 32-ch 32 1 GS/s 8-bit 500 MHz 16 GB Multiple, 250 mV up to 5 V Windows, Linux · Xilinx FPGAs (4x) on-board processing

· Scalable up to 96 phase-coherent channels
AXIe, 1-slot, fully shielded, design-in cooling
U5340A Комплект для разработки ПЛИС для высокоскоростных дигитайзеров U5340A Комплект для разработки ПЛИС для высокоскоростных дигитайзеров Windows Allows implementation of custom algorithm on Keysight high-speed digitizers: M9203A, M9703A, and M9703B.