Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Модульные устройства цифрового ввода/вывода с шиной USB и оптоэлектронной развязкой серии U2600A

Семейство модульных устройств цифрового ввода/вывода с шиной USB и оптоэлектронной развязкой серии U2600A включает три высокопроизводительных модуля: U2651A с 32 линиями цифрового ввода и 32 линиями цифрового вывода, U2652A с 64 линиями цифрового ввода и U2653A с 64 линиями цифрового вывода. Модули серии U2600A обеспечивают до восьми каналов с 64-разрядными цифровыми входами и цифровыми выходами с высокой плотностью каналов для промышленных приложений на основе интерфейса USB 2.0, к которым относятся, в частности, управляющие реле, приводы и клапаны. Серия U2600A ориентирована на широкий круг применений как в области промышленной автоматизации, так и в сфере образования.

Функциональные возможности

  • Высокоскоростная шина USB 2.0, соответствие стандарту USBTMC-USB488, совместимость с операционными системами Microsoft Windows
  • Возможность работы как в автономном режиме, так и в составе модульной системы
  • Высокая производительность
    – 64 цифровые линии с оптоэлектронной развязкой
    – Прочность изоляции до 1250 В СКЗ
    – Входное напряжение: от 0 до 24 В
    – Выходное напряжение: макс. 35 В
  • Установка и автоматическое конфигурирование (Plug-and-Play)
  • Простое в использовании прикладное программное обеспечение, поставляемое в комплекте
  • Совместимость с широким набором сред разработки, включая Keysight VEE, LabVIEW и Microsoft Visual Studio

Сравнение устройств цифрового ввода/вывода с шиной USB серии U2600A

Автоматизация измерений — быстро, просто, доступно

Какой бы прибор вы ни программировали, программное обеспечение Keysight VEE и аппаратные средства ввода/вывода обеспечивают необходимые для вашего приложения простоту и гибкость настройки и автоматизации.

Сравнить все в этой группе (3)