Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Многофункциональные модульные устройства одновременного сбора данных с шиной USB серии U2500A

Семейство многофункциональных модульных устройств одновременного сбора данных с шиной USB серии U2500A включает три высокопроизводительных модуля — U2531A, U2541A и U2542A. Приборы серии U2500A имеют до 4 входных каналов и разрешение от 14 до 16 бит. Модуль U2531A обеспечивает частоту дискретизации 2 Мвыб./с на каждый канал при разрешении 14 бит. Модули U2541A и U2542A имеют частоту дискретизации соответственно 250 квыб./с и 500 квыб./с на каждый канал при разрешении 16 бит.

Модули серии U2500A являются идеальным решением для использования в прикладных задачах, в которых требуется высокая частота дискретизации по каждому каналу, например, для анализа переходных сигналов или одновременного захвата данных для фазочувствительных приложений.

Функциональные возможности

  • Одновременная дискретизация данных с частотой до 2 Мвыб./с на каждый канал
  • 4 аналоговых входных канала с разрешением от 14 до 16 бит
  • 2 аналоговых выходных канала
  • 24-разрядный программируемый цифровой ввод/вывод
  • Высокоскоростная шина USB 2.0, соответствие стандарту USBTMC-USB488, совместимость с операционными системами Microsoft Windows
  • Возможность работы как в автономном режиме, так и в составе модульной системы
  • Установка и автоматическое конфигурирование (Plug-and-Play)
  • Простое в использовании прикладное программное обеспечение, поставляемое в комплекте
  • Совместимость с широким набором сред разработки, включая Keysight VEE, LabVIEW и Microsoft Visual Studio

Сравнение модульных устройств одновременного сбора данных с шиной USB серии U2500A.

Автоматизация измерений — быстро, просто, доступно

Какой бы прибор вы ни программировали, программное обеспечение Keysight VEE и аппаратные средства ввода/вывода обеспечивают необходимые для вашего приложения простоту и гибкость настройки и автоматизации.

Сравнить все в этой группе (3)