Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Автономные устройства цифрового ввода/вывода с шиной USB серии U2100A

Семейство автономных устройств цифрового ввода/вывода с шиной USB серии U2100A включает три модуля, имеющих 32 линии с оптоэлектронной развязкой. Благодаря возможности подключения по полноскоростной шине USB 2.0 обеспечивается простота настройки системы.

  • Дополнительный модуль ВЧ драйвера коммутатора на основе U2121A для управления и контроля до 5 ВЧ коммутаторов
  • Высокая производительность
    – 32 линии с оптоэлектронной развязкой
    – Входное напряжение: 24 В
    – Выходное напряжение: макс. 24 В
  • Установка и автоматическое конфигурирование (Plug-and-Play)
  • Программируемые состояния при включении питания
  • Контрольное реле времени
  • Распознавание фронтов
  • Цифровой фильтр
  • Совместимость с широким набором сред разработки, включая Keysight VEE, LabVIEW и Microsoft® Visual Studio®

Сравнение устройств цифрового ввода/вывода с шиной USB

Автоматизация измерений — быстро, просто, доступно

Какой бы прибор вы ни программировали, программное обеспечение Keysight VEE и аппаратные средства ввода/вывода обеспечивают необходимые для вашего приложения простоту и гибкость настройки и автоматизации.