Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Сравнить продукты

High-Speed Digitizers and Multichannel Data Acquisition Systems

Подробная информация о продуктах этой серии

Цены могут быть изменены без уведомления.

Задайте критерии

7 из 7 совпадений для продукта

Упорядочить:
Продукт Number of Channels Max. Sampling Rate ADC Resolution Max. Bandwidth Max. Memory Full Scale Range (FSR) Operating System Key Features Form Factor
M9203A Высокоскоростной дигитайзер и широкополосный цифровой приемник в формате PXIe с разрешением 12 бит M9203A Высокоскоростной дигитайзер и широкополосный цифровой приемник в формате PXIe с разрешением 12 бит 2 3.2 GSa/s 12-bit 2 GHz 4 GB Dual, 1 V and 2 V Windows, Linux · Встроенная ПЛИС Virtex-6 для обработки сигналов
· Программная передняя панель и драйвер MD2
· Опции прошивки: режим чередования, DDC и др.
· Опции приложений: потоковая передача и запись, БПФ и др.
PXIe, 2 -slot, fully shielded, design-in cooling
M9703B AXIe High-Speed Digitizer/ Wideband Digital Receiver,12-bit, 3.2 GS/s, 8-ch, FPGA Signal Processing M9703B AXIe High-Speed Digitizer/ Wideband Digital Receiver,12-bit, 3.2 GS/s, 8-ch, FPGA Signal Processing 4 - 8 3.2 GS/s 12-bit 2 GHz 16 GB Dual, 1 V and 2 V Windows, Linux · Xilinx FPGAs (4x) on-board processing

· Firmware options: Interleave, DDC, …

· Application options: Streaming & Recording, …

· Scalable up to 64 phase-coherent channels
AXIe, 1-slot, fully shielded, design-in cooling
M9710A AXIe High-Speed Digitizer/DAQ, 10-bit, 10 GS/s, DC to 2.5 GHz BW M9710A AXIe High-Speed Digitizer/DAQ, 10-bit, 10 GS/s, DC to 2.5 GHz BW 2 - 4 10 GS/s 10-bit 2.5 GHz 8 GB Dual, 250 mV up to 1 V Windows, Linux · Xilinx FPGAs (2x) on-board processing

· Firmware options: Interleave, …

· Unique 10 GS/s allowing 2 GHz IBW

· DC up to 2.5 GHz optimized bandwidth
AXIe, 1-slot, fully shielded, design-in cooling
M9709A AXIe High-Speed Digitizer/DAQ, 8-bit, 1 GS/s, 32-ch M9709A AXIe High-Speed Digitizer/DAQ, 8-bit, 1 GS/s, 32-ch 32 1 GS/s 8-bit 500 MHz 16 GB Multiple, 250 mV up to 5 V Windows, Linux · Xilinx FPGAs (4x) on-board processing

· Scalable up to 96 phase-coherent channels
AXIe, 1-slot, fully shielded, design-in cooling
L4532A 20 MSa/s, 2 Channel LXI Digitizer L4532A 20 MSa/s, 2 Channel LXI Digitizer 2 20 MS/s 16-bit 20 MHz 1 GB ±250 mV up to ±250 V Windows · AC or DC coupling

· Built-in web interface
LXI, 1U,  full rack  standalone instrument
U5340A Комплект для разработки ПЛИС для высокоскоростных дигитайзеров U5340A Комплект для разработки ПЛИС для высокоскоростных дигитайзеров Windows Allows implementation of custom algorithm on Keysight high-speed digitizers: M9203A, M9703A, and M9703B.
L4534A 20 MSa/s, 4 Channel LXI Digitizer L4534A 20 MSa/s, 4 Channel LXI Digitizer 4 20 MS/s 16-bit 20 MHz 1 GB ±250 mV up to ±250 V Windows · AC or DC coupling

 ·Built-in web interface
LXI, 1U, full rack  standalone instrument