Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Измерители мощности с шинами USB и LAN


 

Измерители мощности с шиной USB

Измерители мощности с шинами USB и LAN компании Keysight имеют компактные размеры и позволяют проводить измерение пиковой и средней мощности.

Благодаря технологии Plug-and-Play обеспечивается быстрота и легкость настройки системы: достаточно просто подключить измеритель к компьютеру или другому прибору через интерфейс USB, и можно сразу проводить измерения мощности с помощью предустановленного программного обеспечения. Благодаря измерителям мощности с шинами USB и LAN компании Keysight вы получаете все, что вам нужно: целую измерительную установку, а не просто измеритель мощности.

Вам требуется возможность подключения измерителя мощности через интерфейс LAN для дистанционного мониторинга систем спутниковой связи? Выбирайте измерители мощности L20X0XA с интерфейсом LAN, поддерживающим питание прибора через Ethernet по технологии PoE, которые имеют самый широкий в мире динамический диапазон и могут комплектоваться опцией для проведения измерений в термобарокамерах.

Вам требуется измеритель мощности, который можно подключать к компьютеру через порт USB? Выбирайте измерители мощности с шиной USB U20X0XA, которые благодаря нулевому «мертвому» времени и встроенной памяти до 1 Мбайт способны выполнять измерения в режиме реального времени.

Измерители средней и пиковой мощности с шинами USB/LAN серий U2050X/U2060X/L2050X/L2060X

  • Широкий динамический диапазон (от –70 дБм до +26 дБм) и возможность измерения непрерывно следующих импульсов за счет нулевого «мертвого» времени (с периодом повторения импульсов от 100 мкс или с частотой повторения импульсов до 10 кГц)

Измерители мощности с широким динамическим диапазоном серии U2040X

  • Высочайшая скорость измерений: до 50 000 отсчетов в секунду

Измерители пиковой и средней мощности с шиной USB серии U2020X

  • Широкий динамический диапазон измерения пиковой мощности и высокая скорость измерений в режиме буферизации

Термопарные измерители мощности с шиной USB серии U8480

  • Лучшая в своем классе линейность и функция вычисления погрешности измерений в режиме реального времени

Измерители средней мощности с шиной USB серии U2000

  • Измерение средней мощности для всех типов сигналов и неограниченной полосы частот

Интуитивно понятное программное обеспечение для измерения мощности

  • В комплект поставки измерителей мощности с шинами USB и LAN включена лицензия на программу для управления измерителями и преобразователями мощности и анализа результатов измерений BenchVue (BV0007B). Программа позволяет упростить подключение приборов, управление ими и автоматизацию тестовых последовательностей.

Совместимость приборов

Измерители мощности полностью программно совместимы с отдельными приборами компании Keysight.

Сравнить измерители мощности с шинами USB и LAN (39)