Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

GaAs-ключи миллиметрового и микроволнового диапазона

Keysight Technologies производит монолитные микросхемы ключей, идеально подходящие для использования в приложениях, связанных с микроволновыми приемо-передающими устройствами, авиационной и космической промышленностью и измерительной техникой.

Ключи работают в диапазоне частот от 0 до 8 ГГц и отличаются малыми вносимыми потерями и высокой степенью изоляции в данном частотном диапазоне.

 
Микросхемы серии 1Gxx поставляются только определенному кругу заказчиков.

  • 1GG6-8054 DC-75 GHz SPDT GaAs Switch IC 1GG6-8054 DC-75 GHz SPDT GaAs Switch IC 

    1GG6-8054 DC-75 GHz SPDT GaAs Switch IC

    The 1GG6-8054 is a general purpose GaAs MMIC single-pole, double-throw switch.

  • 1GG7-8157 DC–20 GHz SPDT GaAs MMIC Switch 1GG7-8157 DC–20 GHz SPDT GaAs MMIC Switch 

    1GG7-8157 DC–20 GHz SPDT GaAs MMIC Switch

    • Frequency Range: DC–20 GHz, usable to 26.5 GHz
    • Return Loss: 15 dB typ
    • Switching Speed: < 1 µs (10%–90% TR) <1 ns (10%–90% RF)
       

  • HMMC-2007 DC-8 GHz SPDT Absorptive GaAs Switch IC HMMC-2007 DC-8 GHz SPDT Absorptive GaAs Switch IC 

    HMMC-2007 DC-8 GHz SPDT Absorptive GaAs Switch IC

    The HMMC-2007 is a general purpose GaAs MMIC single-pole, double-throw, absorptive switch.

  • HMMC-2027 DC-26.5 GHz SPDT Absorptive GaAs Switch IC HMMC-2027 DC-26.5 GHz SPDT Absorptive GaAs Switch IC 

    HMMC-2027 DC-26.5 GHz SPDT Absorptive GaAs Switch IC

    The HMMC-2027 is a general purpose GaAs MMIC single-pole, double-throw, absorptive switch.

  • HMMC-5627-BLK 2-26.5 GHz SPDT GaAs Packaged MMIC Switch HMMC-5627-BLK 2-26.5 GHz SPDT GaAs Packaged MMIC Switch 

    HMMC-5627-BLK 2-26.5 GHz SPDT GaAs Packaged MMIC Switch

    The HMMC-5627 is a GaAs monolithic microwave integrated circuit (MMIC) packaged in a 2 x 2 mm, 12 lead QFN. The switch is designed for low insertion loss and high isolation from DC to 26.5 GHz.

  • HMMC-5627-TR1 2-26.5 GHz SPDT GaAs Packaged MMIC Switch HMMC-5627-TR1 2-26.5 GHz SPDT GaAs Packaged MMIC Switch 

    HMMC-5627-TR1 2-26.5 GHz SPDT GaAs Packaged MMIC Switch

    The HMMC-5627 is a GaAs monolithic microwave integrated circuit (MMIC) packaged in a 2 x 2 mm, 12 lead QFN. The switch is designed for low insertion loss and high isolation from DC to 26.5 GHz.