Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

GaAs-аттенюаторы миллиметрового и микроволнового диапазона

Keysight Technologies производит монолитные микросхемы аттенюаторов, идеально подходящие для использования в приложениях, связанных с микроволновыми приемо-передающими устройствами, авиационной и космической промышленностью и измерительной техникой.

Аттенюаторы работают в диапазоне частот от 0 до 50 ГГц и отличаются широким динамическим диапазоном и отличными характеристиками обратных потерь.

  • 1GG7-8103 DC-12GHz 35 dB/5 dB Step Electronic Step Attenuator 1GG7-8103 DC-12GHz 35 dB/5 dB Step Electronic Step Attenuator 

    1GG7-8103 DC-12GHz 35 dB/5 dB Step Electronic Step Attenuator

    • Frequency Range: DC–12 GHz 
    • Return Loss: 20 dB @ 10 GHz
    • Switching Speed: < 1 µs (10%–90% TR)
       

  • 1GG7-8244-BLK DC-9 GHz Packaged Variable Attenuator 1GG7-8244-BLK DC-9 GHz Packaged Variable Attenuator 

    1GG7-8244-BLK DC-9 GHz Packaged Variable Attenuator

    • Frequency Range: DC – 9 GHz
    • P in (–1dB): 27 dBm @ 500 MHz
    • Return Loss: 10 dB
    • Minimum Attenuation: 2.0 dB
    • Maximum Attenuation: 30 dB
    • QFN SMT Package 
       

  • 1GG7-8244-TR1 DC-9 GHz Packaged Variable Attenuator 1GG7-8244-TR1 DC-9 GHz Packaged Variable Attenuator 

    1GG7-8244-TR1 DC-9 GHz Packaged Variable Attenuator

    • The 1GG5-8244-BLK ESD Protection Device packaged in a 2.0 x 2.0 mm 
    • Package Type: Quad Flat - No Leads (SMT QFN) 
    • RoHS Compliant and Compatible 
    • DC - 8 GHz, Packaged 
    • Insertion Loss: 0.3 dB Typ. @ 8 GHz

  • HMMC-1002 DC-50 GHz Variable Attenuator HMMC-1002 DC-50 GHz Variable Attenuator 

    HMMC-1002 DC-50 GHz Variable Attenuator

    The HMMC-1002 is a monolithic, voltage variable GaAs attenuator.

  • HMMC-1015 DC-50 GHz Variable Attenuator (Higher P-1dB) HMMC-1015 DC-50 GHz Variable Attenuator (Higher P-1dB) 

    HMMC-1015 DC-50 GHz Variable Attenuator (Higher P-1dB)

    The HMMC-1015 is a monolithic, voltage variable GaAs attenuator.