Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Портативные логические анализаторы серии 16800 с встроенным генератором кодовых последовательностей

Утвержденный тип СИУтвержденный тип средств измерений.
Внесен в Государственный реестр средств измерений за номером 39857-08.
 

Портативные логические анализаторы Keysight серии 16800 представляют собой уникальную комбинацию высокопроизводительного логического анализатора и генератора кодовых последовательностей, прикладных программ, инновационных пробников — и все это по доступной цене. Значение скорости передачи данных в режиме анализа логических состояний и глубины памяти можно выбрать при приобретении прибора, а затем, при необходимости, изменять их по мере изменения потребностей испытаний.

Основные возможности

  • Цветной дисплей с диагональю 15 дюймов (доступна опция сенсорного экрана) обеспечивает возможность просмотра взаимосвязей между большим количеством сигналов и шин для выявления неисправности.
  • Генератор кодовых последовательностей обеспечивает возможность тестирования по методу «воздействие-отклик» с помощью одного портативного логического анализатора с встроенным генератором кодовых последовательностей. Максимальная тактовая частота 300 МГц, максимальный объем памяти — 16 млн. векторов.
  • Глубокая память объемом до 32 М позволяет захватывать признаки и причины неисправности, разделенные длительными промежутками времени.
  • Модели, имеющие до 204 каналов: возможность выбора прибора, который наилучшим образом соответствует потребностям измерений.
  • Возможность увеличения скорости передачи данных и глубины памяти: приобретение прибора, соответствующего текущим измерительным задачам с возможностью модернизации по мере изменения потребностей тестирования.

Брошюра о портативных логических анализаторах серии 16800

Техническое описание портативных логических анализаторов серии 16800

Демонстрационный видеоролик по возможностям портативных логических анализаторов серии 16800

  • 16801A Портативный логический анализатор, 34 канала [Снято с производства] 16801A Портативный логический анализатор, 34 канала [Снято с производства] 

    16801A Портативный логический анализатор, 34 канала [Снято с производства]

    Портативные логические анализаторы Keysight серии 16800A обеспечивают частоту сбора данных в режиме анализа временных диаграмм до 4 ГГц и частоту тактового сигнала в режиме анализа логических состояний до 450 МГц.

  • 16802A Портативный логический анализатор, 68 каналов [Снято с производства] 16802A Портативный логический анализатор, 68 каналов [Снято с производства] 

    16802A Портативный логический анализатор, 68 каналов [Снято с производства]

    • Функция Timing Zoom: частота сбора данных 4 ГГц (разрешение 250 пс), глубина памяти 64 тыс. выборок
    • Частота сбора данных в глубокую память в режиме обычного АВД: 1,0 ГГц / 500 МГц (половина каналов/все каналы)
    • Частота сбора данных в режиме АВД по перепадам: 500 МГц

  • 16803A Портативный логический анализатор, 102 канала [Снято с производства] 16803A Портативный логический анализатор, 102 канала [Снято с производства] 

    16803A Портативный логический анализатор, 102 канала [Снято с производства]

    Портативные логические анализаторы Keysight серии 16800A обеспечивают частоту сбора данных в режиме анализа временных диаграмм до 4 ГГц и частоту тактового сигнала в режиме анализа логических состояний до 450 МГц.

  • 16804A Портативный логический анализатор, 136 каналов [Снято с производства] 16804A Портативный логический анализатор, 136 каналов [Снято с производства] 

    16804A Портативный логический анализатор, 136 каналов [Снято с производства]

    Портативные логические анализаторы Keysight серии 16800A обеспечивают частоту сбора данных в режиме анализа временных диаграмм до 4 ГГц и частоту тактового сигнала в режиме анализа логических состояний до 450 МГц.

  • 16806A Портативный логический анализатор, 204 канала [Снято с производства] 16806A Портативный логический анализатор, 204 канала [Снято с производства] 

    16806A Портативный логический анализатор, 204 канала [Снято с производства]

    Портативные логические анализаторы Keysight серии 16800A обеспечивают частоту сбора данных в режиме анализа временных диаграмм до 4 ГГц и частоту тактового сигнала в режиме анализа логических состояний до 450 МГц.

  • 16821A Портативный логический анализатор, 34 канала [Снято с производства] 16821A Портативный логический анализатор, 34 канала [Снято с производства] 

    16821A Портативный логический анализатор, 34 канала [Снято с производства]

    Портативные логические анализаторы Keysight серии 16800A обеспечивают частоту сбора данных в режиме анализа временных диаграмм до 4 ГГц и частоту тактового сигнала в режиме анализа логических состояний до 450 МГц.

  • 16822A Портативный логический анализатор, 68 каналов [Снято с производства] 16822A Портативный логический анализатор, 68 каналов [Снято с производства] 

    16822A Портативный логический анализатор, 68 каналов [Снято с производства]

    Портативные логические анализаторы Keysight серии 16800A обеспечивают частоту сбора данных в режиме анализа временных диаграмм до 4 ГГц и частоту тактового сигнала в режиме анализа логических состояний до 450 МГц.

  • 16823A Портативный логический анализатор, 102 канала [Снято с производства] 16823A Портативный логический анализатор, 102 канала [Снято с производства] 

    16823A Портативный логический анализатор, 102 канала [Снято с производства]

    Портативные логические анализаторы Keysight серии 16800A обеспечивают частоту сбора данных в режиме анализа временных диаграмм до 4 ГГц и частоту тактового сигнала в режиме анализа логических состояний до 450 МГц.

Сопутствующие отрасли и технологии