Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Attenuator/Switch Drivers

Keysight attenuator/switch drivers provide local front panel drive control for test system development and GPIB control for automated test environments. Integrate your programmable attenuator or switch into your test system using Keysight Attenuator/Switch Driver.

  • 11713B Attenuator/Switch Driver 11713B Attenuator/Switch Driver 

    11713B Attenuator/Switch Driver

    The 11713B attenuator/switch driver is a GPIB-compatible (LXI optional) instrument capable of driving up to two four-section programmable step attenuators and two microwave coaxial switches concurrently.

  • 11713C LXI-Compliant Attenuator/Switch Driver 11713C LXI-Compliant Attenuator/Switch Driver 

    11713C LXI-Compliant Attenuator/Switch Driver

    The 11713C attenuator/switch driver is a LXI-compatible instrument capable of controlling four programmable step attenuators and four microwave coaxial switches.

  • 34980A Многофункциональное устройство коммутации и измерений 34980A Многофункциональное устройство коммутации и измерений 

    34980A Многофункциональное устройство коммутации и измерений

    • Шасси с 8 слотами, возможность выбора любой комбинации из 21 сменного модуля
    • Встроенный цифровой мультиметр с разрешением 6½ разрядов
    • Скорость опроса до 1000 каналов в секунду
    • Интерфейсы LAN, USB и GPIB
    • Встроенный веб-интерфейс

  • L4445A Драйвер СВЧ коммутатора/аттенюатора L4445A Драйвер СВЧ коммутатора/аттенюатора 

    L4445A Драйвер СВЧ коммутатора/аттенюатора

    • Управление СВЧ коммутаторами и аттенюаторами
    • Возможность расширения при использовании модулей 34945EXT
    • Распределительные платы упрощают подключение
    • Опция внешнего питания

  • 11713D Attenuator/Switch Driver 11713D Attenuator/Switch Driver 

    11713D Attenuator/Switch Driver

    The 11713D attenuator/switch driver is a GPIB-compatible (LXI) instrument capable of driving both Keysight programmable attenuator and RF switches (electro-mechanical and solid state) families.

  • 11713E Attenuator/Switch Driver 11713E Attenuator/Switch Driver 

    11713E Attenuator/Switch Driver

    The 11713E attenuator/switch driver is a GPIB-compatible (LXI) instrument capable of driving both Keysight programmable attenuator and RF switches (electro-mechanical and solid state) families

  • L4490A Платформа коммутации ВЧ и СВЧ сигналов высотой 2U L4490A Платформа коммутации ВЧ и СВЧ сигналов высотой 2U 

    L4490A Платформа коммутации ВЧ и СВЧ сигналов высотой 2U

    • Гибкие опции для монтажа коммутаторов
    • Подключение и управление СВЧ коммутаторами и аттенюаторами
    • 3D модели для компоновки и документирования
    • Функции верификации и задания последовательностей, счетчики числа переключений реле

  • L4491A Платформа коммутации ВЧ и СВЧ сигналов высотой 4U L4491A Платформа коммутации ВЧ и СВЧ сигналов высотой 4U 

    L4491A Платформа коммутации ВЧ и СВЧ сигналов высотой 4U

    • Гибкие опции для монтажа коммутаторов
    • Подключение и управление СВЧ коммутаторами и аттенюаторами
    • 3D модели для компоновки и документирования
    • Функции верификации и задания последовательностей, счетчики числа переключений реле