Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Сравнить продукты

Цены могут быть изменены без уведомления.

Задайте критерии

select products to compare

9 из 9 совпадений для продукта

Упорядочить:
Продукт Frequency Range Key Attributes Signal Type Number of Outputs Amplitude Data Capabilities
81133A Генератор импульсов и кодовых последовательностей, 3,35 ГГц, 1 канал 81133A Генератор импульсов и кодовых последовательностей, 3,35 ГГц, 1 канал от 15 МГц до 3,35 ГГц Delay modulation (jitter injection), low intrinsic jitter; fast risetimes, LVDS levels, Pulse Generator Pulse, Pattern, Data, PRBS 1, differential от 50 мВ до 2 В 12 Мбит/канал, ПСДП 2^n-1, n=5, 6,...15, 23, 31; RZ, NRZ, DRNZ, R1
81134A Генератор импульсов и кодовых последовательностей, 3,35 ГГц, 2 канала 81134A Генератор импульсов и кодовых последовательностей, 3,35 ГГц, 2 канала от 15 МГц до 3,35 ГГц Модуляция задержки (внесение джиттера), низкий уровень собственного джиттера, малое время нарастания, уровни LVDS, генератор импульсов Импульс, кодовая последовательность, данные, ПСДП 2, дифференциальные от 50 мВ до 2 В 12 Мбит/канал, ПСДП 2^n-1, n=5, 6,...15, 23, 31; RZ, NRZ, DRNZ, R1
81150A Генератор импульсов, сигналов стандартной/произвольной формы и шума 81150A Генератор импульсов, сигналов стандартной/произвольной формы и шума

Base Price: На основе конфигурации

Порядок покупки

импульсы до 120 МГц, синус до 240 МГц includes AFG & Noise Generator: 240 MHz sine waves; 2 GSa/s arbitrary waveforms; white Gaussian noise; 10 MHz modulation bandwidth. Differential output. Channel coupling, uncoupling & channel add. LXI Class C compliant. ISO 17025 & Z540 calibration pulse, sine, arbitrary, ramp, square, noise 2, differential от 50 мВ до 5 В (пик-пик) во всем диапазоне частот, от 100 мВ до 10 В (пик-пик) в диапазоне до 50 МГц Да
81160A Генератор импульсов, сигналов стандартной/произвольной формы и шума 81160A Генератор импульсов, сигналов стандартной/произвольной формы и шума

Base Price: На основе конфигурации

Порядок покупки

импульсы до 330 МГц, синус до 500 МГц Includes AFG & Noise Generator: 500 MHz sine waves; 2.5 GSa/s arbitrary waveforms; white Gaussian noise; 50 MHz modulation bandwidth. Differential output. Channel coupling, uncoupling & channel add. LXI Class C compliant. ISO 17025 & Z540 pulse, sine arbitrary, ramp square, noise 2, differential от 50 мВ до 5 В (пик-пик) во всем диапазоне частот Да
81195A Программа формирования модуляции оптических сигналов 81195A Программа формирования модуляции оптических сигналов

Base Price: На основе конфигурации

Порядок покупки

M8190A Генератор сигналов произвольной формы, 12 Гвыб./с M8190A Генератор сигналов произвольной формы, 12 Гвыб./с

Base Price: На основе конфигурации

Порядок покупки

от 0 до 5 ГГц, от 50 МГц до 4,5 ГГц Arbitrary Waveform Generator
14 bit / 8 GSa/s
12 bit / 12 GSa/s
128 MSa memory
Upgrade to 2 GSa memory
Advanced sequencing
any arbitrary waveform 1 или 2, дифференциальные и несимметричные Три вида усилителей
Прямой выход ЦАП: от 350 мВ до 700 мВ (размах)
Усилитель по постоянному току: от 600 мВ до 1,0 В (размах), окно напряжения на выходе от -1,0 В до +3,0 В
Усилитель по переменному току: выходная мощность от -10 дБм до +10 дБм
Не применяется
M8196A Генератор сигналов произвольной формы, 92 Гвыб./с M8196A Генератор сигналов произвольной формы, 92 Гвыб./с

Base Price: На основе конфигурации

Порядок покупки

32000
M8195S Многоканальная система на основе генератора сигналов произвольной формы, 65 Гвыб./с [Снято с производства] M8195S Многоканальная система на основе генератора сигналов произвольной формы, 65 Гвыб./с [Снято с производства]

Base Price:

Полоса частот от 0 до 20 ГГц Быстродействующий генератор сигналов произвольной формы обеспечивает аналоговую полосу частот до 20 ГГц, частоту дискретизации до 65 Гвыб./с и имеет до 4 каналов в каждом модуле Любой сигнал произвольной формы До 4 каналов (дифф.) на модуль Выходное напряжение: до 1 В (размах) для несимметричных сигналов, до 2 В (размах) для дифференциальных сигналов, диапазон напряжений от -1,0 В до +3,3 В Не применяется
M8195A Генератор сигналов произвольной формы, 65 Гвыб./с M8195A Генератор сигналов произвольной формы, 65 Гвыб./с

Base Price: На основе конфигурации

Порядок покупки

Полоса частот от 0 до 20 ГГц Быстродействующий генератор сигналов произвольной формы обеспечивает аналоговую полосу частот до 20 ГГц, частоту дискретизации до 65 Гвыб./с и имеет до 4 каналов в каждом модуле Любой сигнал произвольной формы До 4 каналов (дифф.) на модуль Выходное напряжение: до 1 В (размах) для несимметричных сигналов, до 2 В (размах) для дифференциальных сигналов, диапазон напряжений от -1,0 В до +3,3 В Не применяется