Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Источники питания постоянного тока, от 1000 Вт до 15 000 Вт и более, один выход

Надежные мощные источники питания постоянного тока для ответственных приложений

Эти источники питания обеспечивают высокое качество сигнала и могут использоваться в приложениях, для которых требуются высокие значения мощности, напряжения или тока.

  • Возможность точного управления выходной мощностью при использовании в автоматизированных испытательных системах и установках для испытаний на отказ
  • Возможность использования для питания устройств, требующих мощности в несколько тысяч ватт
  • Благодаря встроенным измерительным функциям обеспечивается удобство подключения
  • Более высокая скорость тестирования благодаря возможности управления с передней панели и расширенным возможностям по программированию
  • Обеспечение безопасности тестируемого устройства благодаря функциям защиты

Более 50 новых моделей с выходной мощностью от 1 кВт до 15 кВт!

Источники питания постоянного тока, от 1000 Вт до 15 000 Вт и более, один выход
Серия Фото Краткое описание Кол-во
моделей
Макс. мощность Макс. напряжение Макс.
ток
Интер-фейсы Кол-во выходов Размеры, мм
Серии N6900 и N7900

 

Источники питания Keysight серий N6900 и N7900
Производительная система питания — Источники питания постоянного тока серий N6900 и N7900, 1 канал, 1000 Вт или 2000 Вт 24 модели 2000 Вт
(возможность параллельного соединения для получения выходной мощности до 10 кВт)
160 В 100 А
200 А
GPIB
LAN
USB
LXI
1 выход

1000 Вт:
Ш=426,9
В=44,45
Г=568,7

2000 Вт:
Ш=426,9
В=88,1
Г=633,2

Новинка!
Серия N8900
Источники питания Keysight серии N8900 Многодиапазонные источники питания постоянного тока серии N8900, 1 канал, 5 кВт, 10 кВт или 15 кВт 28 моделей 15000 Вт 1500 В 510 А GPIB
LAN
USB
LXI 
1 выход зависят от модели
Серия 6030 Источники питания Keysight серии 6030 1200 Вт, системные источники питания постоянного тока, GPIB, один выход 4 модели 1200 Вт 500 В 120 А GPIB 1 выход Ш=426
В=128
Г=427
Серия N5700 Источники питания Keysight серии N5700 1500 Вт, системные источники питания постоянного тока, GPIB, один выход 12 моделей 1560 Вт 600 В 180 А GPIB
LAN
USB
LXI
1 выход Ш=423
В=44
Г=433
Серия 6670 Источники питания Keysight серии 6670 2000 Вт, системные источники питания постоянного тока, GPIB, один выход 20 моделей 2250 Вт 200 В 220 А GPIB 1 выход Ш=426
В=145
Г=640
Серия N8700 Источники питания Keysight серии N8700 3300 Вт, системные источники питания постоянного тока, GPIB, один выход 12 моделей 3400 Вт 600 В 400 А GPIB
LAN
USB
LXI
1 выход Ш=423
В=88
Г=443
Серия 6680 Источники питания Keysight серии 6680 5000 Вт, системные источники питания постоянного тока, GPIB, один выход 6 моделей 5120 Вт 40 В 875 А GPIB 1 выход Ш=426
В=222
Г=675
Серия N8700 Источники питания Keysight серии N8700 5000 Вт, системные источники питания постоянного тока, GPIB, один выход 9 моделей 5200 Вт 600 В 250 А GPIB
LAN
USB
LXI
1 выход Ш=423
В=88
Г=443
Серия 6690 Источники питания Keysight серии 6690 6600 Вт, системные источники питания постоянного тока, GPIB, один выход 3 модели 6600 Вт 60 В 440 А GPIB 1 выход Ш=426
В=222
Г=675

Сопутствующие отрасли и технологии