Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Источники питания постоянного тока, 51-175 Вт, GPIB, один или несколько выходов

Высокопроизводительные источники питания постоянного тока для использования в лаборатории или в автоматизированных измерительных системах

Эти источники питания средней мощности могут использоваться как в лаборатории, так и в составе быстродействующих автоматизированных систем. Приборы обеспечивают высокую скорость измерений и существенно упрощают процесс испытаний.

  • Экономия внутристоечного пространства и гибкость использования благодаря модульному исполнению и компактному форм-фактору
  • Благодаря встроенным измерительным функциям обеспечивается удобство подключения
  • Более высокая скорость тестирования благодаря возможности управления с передней панели и расширенным возможностям по программированию
  • Обеспечение безопасности тестируемого устройства благодаря функциям защиты

Источники питания постоянного тока, 51-175 Вт, GPIB, с одним или несколькими выходами

Серия Новинка!
Серия E36300
Серия 6620 Серия E3640 Серия N6700 Серия 6630 Серия 66000
Фото E36312A Источники питания Keysight серии 6620 Источники питания Keysight серии E3640 Источники питания Keysight серии N6700 Источники питания Keysight серии 6630 Источники питания Keysight серии 66000
Краткое описание 80-160 Вт, настольные источники питания постоянного тока 25-105 Вт, системные источники питания постоянного тока, GPIB, несколько выходов 30-80 Вт, системные источники питания постоянного тока, GPIB, один выход 50-300 Вт, системные источники питания постоянного тока, GPIB, несколько выходов 80-100 Вт, системные источники питания постоянного тока, GPIB, один выход 150 Вт, системные источники питания постоянного тока, GPIB, модульные выходы
Количество моделей 3 модели 10 моделей 6 моделей 36 моделей 4 модели 14 моделей
Макс. мощность на выходе 60 Вт 105 Вт 80 Вт 500 Вт 100 Вт 150 Вт
Макс. напряжение на выходе 25 В 50 В 60 В 150 В 100 В 200 В
Макс. ток на выходе 10 А 10 А 8 А 50 А 10 А 16 А
Интерфейсы USB и LAN (стандарт.)
GPIB (опция)
GPIB GPIB, RS-232 GPIB, LAN, USB, LXI GPIB, RS-232 GPIB
Количество выходов 1-3 выхода 1-4 выхода 1 выход 1-4 выхода 1 выход 1-8 выходов
Размеры, мм (ШхВхГ) 213х133х364 426х133х498 213х88х348 425х44х620 426х88х364 425х192х678

Постоянное напряжение должно быть стабильным, как скалы…