Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Источники питания постоянного тока, 0-50 Вт, один или несколько выходов

Недорогие базовые и производительные источники питания постоянного тока

Эти источники питания постоянного тока хорошо подходят для использования в приложениях, где требуются широкие возможности в сочетании с высокой производительностью и встроенными измерительными функциями. Приборы обеспечивают программирование напряжения и тока с высокой точностью и обеспечивают низкий уровень пульсаций и шумов.

  • Экономия внутристоечного пространства благодаря компактному форм-фактору
  • Простота формирования измерительной системы благодаря наличию нескольких выходов в одном устройстве
  • Благодаря встроенным измерительным функциям обеспечивается удобство подключения
  • Более высокая скорость тестирования благодаря возможности управления с передней панели и расширенным возможностям по программированию
  • Обеспечение безопасности тестируемого устройства благодаря функциям защиты

 

Источники питания постоянного тока, 0-50 Вт, с одним или несколькими выходами
Серия Краткое описание Количество моделей Макс. мощность на выходе Макс. напряжение на выходе Макс. ток на выходе Интерфейсы Количество выходов Размеры, мм (ШхВхГ)
Новинка
Серия E36300
80-160 Вт, настольные источники питания постоянного тока 3 модели 60 Вт 25 В 10 А USB и LAN (стандарт.)
GPIB (опция)
1-3 выхода 213х133х364
Серия E36100 30-40 Вт, настольные источники питания постоянного тока 5 моделей 40 Вт 100 В 5 А LAN/LXI, USB 1 выход 106х99х368
B2961A/B2962A 31,8 Вт, 6½-разрядные источники питания с низким уровнем шума 2 модели 31,8 Вт 210 В 3 А (пост.)/10,5 А (имп.) GPIB, LAN, USB, LXI 1-2 выхода 213х88х450
Серия E3600 25-50 Вт, системные источники питания постоянного тока, GPIB, несколько выходов 5 моделей 50 Вт 60 В 5 А GPIB, RS-232 2 или 3 выхода зависят от модели
Серия 6620 25-105 Вт, системные источники питания постоянного тока, GPIB, несколько выходов 10 моделей 105 Вт 50 В 10 А GPIB 1-4 выхода 426х133х498
Серия E3640 30-80 Вт, системные источники питания постоянного тока, GPIB, один выход 6 моделей 80 Вт 60 В 8 А GPIB, RS-232 1 выход 213х88х348
Серия 6610 40-50 Вт, системные источники питания постоянного тока, GPIB, один выход 5 моделей 50 Вт 100 В 5 А GPIB, RS-232 1 выход 213х88х444
Серия N6700 50-300 Вт, системные источники питания постоянного тока, GPIB, несколько выходов 20 моделей 300 Вт 100 В 20 А GPIB, LAN, USB, LXI 1-4 выхода 425х44х620

Постоянное напряжение должно быть стабильным, как скалы…

Сравнить все источники питания 0-50 Вт (55)

Найти источник питания 0-50 Вт