Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Сравнить продукты

Измерители и преобразователи мощности

Подробная информация о продуктах этой серии

Цены могут быть изменены без уведомления.

Задайте критерии

3 из 44 совпадений для продукта

Упорядочить:
Продукт Channels Power Range Frequency Range Speed Compatible Power Sensors / Power Meters Features Connector Type
N1911A Измеритель мощности серии P, один канал N1911A Измеритель мощности серии P, один канал 1 от -70 дБм до +44 дБм, в зависимости от преобразователя мощности от 9 кГц до 110 ГГц, в зависимости от преобразователя мощности более 1500 измерений в секунду • серия N8480
• серия 8480
• серия E441xA
• серия E9320
• серия E9300
• серия N192xA
· Измерение пиковой и средней мощности, отношения пиковой к средней мощности
· Внутренняя установка нуля и калибровка
· Полоса частот видеосигнала 30 МГц
· Частота дискретизации 100 Мвыб./с
Различные типы разъемов, в зависимости от преобразователя мощности
N1912A Измеритель мощности серии P, два канала N1912A Измеритель мощности серии P, два канала 2 от -70 дБм до +44 дБм, в зависимости от преобразователя мощности от 9 кГц до 110 ГГц, в зависимости от преобразователя мощности более 1500 измерений в секунду • серия N8480
• серия 8480
• серия E441xA
• серия E9320
• серия E9300
• серия N192xA
· Измерение пиковой и средней мощности, отношения пиковой к средней мощности
· Внутренняя установка нуля и калибровка
· Полоса частот видеосигнала 30 МГц
· Частота дискретизации 100 Мвыб./с
Различные типы разъемов, в зависимости от преобразователя мощности
N8262A Модульный измеритель мощности серии P (стандарт LXI, класс C) N8262A Модульный измеритель мощности серии P (стандарт LXI, класс C) 2 от -70 дБм до +44 дБм, в зависимости от преобразователя мощности от 9 кГц до 110 ГГц, в зависимости от преобразователя мощности более 1500 измерений в секунду • серия 8480
• серия E4410A
• серия E9300
• серия N1920A
· компактный корпус
· соответствие LXI-C
· измерение пиковой мощности
· совместимость с измерителями N1911/12A
Различные типы разъемов, в зависимости от преобразователя мощности