Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Кабели для анализаторов цепей с портами 1,85 мм и 1,0 мм

Кабели для измерительных портов 1,85 мм и 1,0 мм обеспечивают подключение тестируемых устройств к анализаторам цепей Keysight 8510XF и анализаторам серии PNA.

Сравнить все в этой группе (8)

Найти продукт

  • 11500I Кабель для измерительного порта 1 мм 11500I Кабель для измерительного порта 1 мм (1) 

    11500I Кабель для измерительного порта 1 мм

    Кабель для измерительного порта 11500I длиной 8,8 см (3,46 дюйма) с соединителями 1 мм (розетка). Кабель позволяет работать в частотном диапазоне от 0 до 110 ГГц.

  • 11500J Кабель для измерительного порта 1 мм 11500J Кабель для измерительного порта 1 мм (1) 

    11500J Кабель для измерительного порта 1 мм

    Кабель для измерительного порта 11500J длиной 16 см (6,3 дюйма) с соединителями 1 мм (розетка) и 1 мм (вилка). Кабель позволяет работать в частотном диапазоне от 0 до 110 ГГц.

  • 11500K Кабель для измерительного порта 1 мм 11500K Кабель для измерительного порта 1 мм (1) 

    11500K Кабель для измерительного порта 1 мм

    Кабель для измерительного порта 11500K длиной 20 см (7,87 дюйма) с соединителями 1 мм (розетка) и 1 мм (вилка) позволяет работать в частотном диапазоне от 0 до 110 ГГц.

  • 11500L Кабель для измерительного порта 1 мм 11500L Кабель для измерительного порта 1 мм (1) 

    11500L Кабель для измерительного порта 1 мм

    Кабель для измерительного порта 11500L длиной 24 см (9,45 дюйма) с соединителями 1 мм (розетка) и 1 мм (вилка) позволяет работать в частотном диапазоне от 0 до 110 ГГц.

  • N4697E Гибкий кабель, 1,85 мм N4697E Гибкий кабель, 1,85 мм (1) 

    N4697E Гибкий кабель, 1,85 мм

    Гибкий кабель N4697E длиной 96,5 см (38 дюймов) с соединителями 1,85 мм (розетка) позволяет работать в частотном диапазоне от 0 до 67 ГГц.

  • N4697F Набор гибких кабелей, 1,85 мм N4697F Набор гибких кабелей, 1,85 мм (1) 

    N4697F Набор гибких кабелей, 1,85 мм

    Набор кабелей N4697F включает два гибких кабеля длиной¹ 62 см (24 дюйма): один с соединителями 1,85 мм (розетка-розетка), а другой — с соединителями 1,85 мм (розетка-вилка). Кабель позволяет работать в частотном диапазоне от 0 до 67 ГГц.

  • N4697J Flexible Test Cable, 1.85 mm N4697J Flexible Test Cable, 1.85 mm (1) 

    N4697J Flexible Test Cable, 1.85 mm

    The Keysight N4697J is a 96.5 cm (38 in) long flexible cable with a 1.85 mm female2 to 1.85 mm female connector. The cable frequency range is DC to 70 GHz.

  • N4697K Flexible Test Cable Set, 1.85 mm N4697K Flexible Test Cable Set, 1.85 mm (1) 

    N4697K Flexible Test Cable Set, 1.85 mm

    The Keysight N4697K is a 62 cm (24 in) long flexible test cable set composed of a 1.85 mm female² to 1.85 mm female connector and a 1.85 mm female² to 1.85 mm male connector. The cable frequency range is DC to 70 GHz.