Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Сравнить продукты

Цены могут быть изменены без уведомления.

Задайте критерии

select products to compare

12 из 12 совпадений для продукта

Упорядочить:
Продукт Minimum Frequency Range Maximum Frequency Range Excess Noise Ratio (ENR) ENR Automatic Download Temperature Compensation Works with
U1831C USB Smart Noise Source, 10 MHz to 26.5 GHz, nominal ENR 15 dB U1831C USB Smart Noise Source, 10 MHz to 26.5 GHz, nominal ENR 15 dB 10 MHz 26.5 GHz 12-17 dB Yes Yes NFA, ESA-E Series, PSA-Series, X-Series (PXA, MXA, EXA, CXA)
346A Источник шума, от 10 МГц до 18 ГГц, ENR 6 дБ (ном.) 346A Источник шума, от 10 МГц до 18 ГГц, ENR 6 дБ (ном.) 10 МГц 18 ГГц 5-7 дБ Нет Нет NFA, серия ESA-E, PNA-X, серия PSA, серия X (PXA, MXA, EXA, CXA)
N4000A Источник шума серии SNS, от 10 МГц до 18 ГГц (ENR 6 дБ) N4000A Источник шума серии SNS, от 10 МГц до 18 ГГц (ENR 6 дБ) 10 МГц 18 ГГц 4,6-6,5 дБ Да Да NFA, серия ESA-E, серия X (PXA, MXA, EXA, CXA)
N4001A Источник шума серии SNS, от 10 МГц до 18 ГГц (ENR 15 дБ) N4001A Источник шума серии SNS, от 10 МГц до 18 ГГц (ENR 15 дБ) 10 МГц 18 ГГц 14-16 дБ Да Да NFA, серия ESA-E, серия X (PXA, MXA, EXA, CXA)
N4002A Источник шума серии SNS, от 10 МГц до 26,5 ГГц (ENR 15 дБ) N4002A Источник шума серии SNS, от 10 МГц до 26,5 ГГц (ENR 15 дБ) 10 МГц 26,5 ГГц 12-17 дБ Да Да NFA, серия ESA-E, серия X (PXA, MXA, EXA, CXA)
346C Источник шума, от 10 МГц до 26,5 ГГц 346C Источник шума, от 10 МГц до 26,5 ГГц 10 МГц 26 ГГц 12-17 дБ Нет Нет NFA, серия ESA-E, PNA-X, серия PSA, серия X (PXA, MXA, EXA, CXA)
346B Источник шума, от 10 МГц до 18 ГГц, ENR 15 дБ (ном.) 346B Источник шума, от 10 МГц до 18 ГГц, ENR 15 дБ (ном.) 10 МГц 18 ГГц 14-16 дБ Нет Нет NFA, серия ESA-E, PNA-X, серия PSA, серия X (PXA, MXA, EXA, CXA)
R347B Источник шума миллиметрового диапазона, R-диапазон, от 26,5 ГГц до 40 ГГц R347B Источник шума миллиметрового диапазона, R-диапазон, от 26,5 ГГц до 40 ГГц 26,5 ГГц 40 ГГц 10-13 дБ Нет Нет NFA, серия X (PXA, MXA)
Q347B Источник шума миллиметрового диапазона, Q-диапазон, от 33 ГГц до 50 ГГц Q347B Источник шума миллиметрового диапазона, Q-диапазон, от 33 ГГц до 50 ГГц 33 ГГц 50 ГГц 6-13 дБ Нет Нет NFA, серия X (PXA, MXA)
346CK40 Noise Source, 1 GHz up to 40 GHz 346CK40 Noise Source, 1 GHz up to 40 GHz 1 GHz 40 GHz 5 – 14 dB No No NFA, ESA-E Series, PNA-X, PSA-Series, X-Series (PXA, MXA, EXA, CXA)
346CK01 Источник шума, от 1 ГГц до 50 ГГц 346CK01 Источник шума, от 1 ГГц до 50 ГГц 1 ГГц 50 ГГц 21 дБ Нет Нет NFA, серия ESA-E, PNA-X, серия PSA, серия X (PXA, MXA, EXA, CXA)
N2002A Испытательный комплект для калибровки источников шума, от 10 МГц до 26,5 ГГц N2002A Испытательный комплект для калибровки источников шума, от 10 МГц до 26,5 ГГц