Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Источники шума

Источники шума серий 346, 347 и SNS предназначены для использования совместно с анализаторами коэффициента шума серии NFA для выполнения точных измерений коэффициента шума в диапазоне частот от 10 МГц до 50 ГГц.

Поддержка источника шума
Приборы для измерения по методу Y-фактора Серия SNS Серия 346 Серия 347
ESA X X X
CXA X X X
EXA X X X
MXA X X X
PXA X X X
PSA X X
NFA X X X
Приборы с «холодным» источником N4000A серии SNS Серия 346   
PNA-X X  

Сравнить все источники шума (12)

  • Источники шума серии 346 Источники шума серии 346 (5) 

    Источники шума серии 346

    • Широкополосные источники шума предназначены для выполнения измерений в широком диапазоне частот, значений коэффициента избыточного шума и с различными типами коаксиальных разъемов
    • Могут использоваться для модернизации прибора после его приобретения

  • Источники шума серии 347 Источники шума серии 347 (2) 

    Источники шума серии 347

    • Широкополосные источники шума предназначены для выполнения измерений в широком диапазоне частот с использованием волноводных соединителей.
    • Могут использоваться для модернизации прибора после его приобретения

  • Источники шума серии SNS Источники шума серии SNS (3) 

    Источники шума серии SNS

    • При работе совместно с анализаторами серии NFA позволяют упростить настройку и повысить точность измерений, обеспечивая автоматическую загрузку сохраненных калибровочных данных.
    • Могут использоваться для модернизации прибора после его приобретения

  • U1831C USB Smart Noise Source, 10 MHz to 26.5 GHz, nominal ENR 15 dB U1831C USB Smart Noise Source, 10 MHz to 26.5 GHz, nominal ENR 15 dB (1) 

    U1831C USB Smart Noise Source, 10 MHz to 26.5 GHz, nominal ENR 15 dB

    • USB smart noise source
    • 10 MHz to 26.5 GHz frequency range
    • Improve your setup time with automatic download and storage of ENR Data
       

  • N2002A Испытательный комплект для калибровки источников шума, от 10 МГц до 26,5 ГГц N2002A Испытательный комплект для калибровки источников шума, от 10 МГц до 26,5 ГГц (1) 

    N2002A Испытательный комплект для калибровки источников шума, от 10 МГц до 26,5 ГГц

    Испытательный комплект для калибровки источников шума N2002A представляет собой недорогой автономный прибор, который, будучи включенным в состав калибровочной системы, обеспечивает стабильные результаты калибровки с минимальной погрешностью.