Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Принадлежности для измерителей мощности и преобразователей мощности

Для обеспечения высокой эффективности использования измерителей мощности и преобразователей мощности компания Keysight предлагает широкий выбор различных принадлежностей. Калибраторы диапазонов используются для калибровки измерителей мощности 432A, E1416A, 70100A, EPM и EPM-P. Кабели различной длины могут использоваться с определенным типом преобразователей мощности.

Награда

  • 11708A Аттенюатор, 30 дБ (на частоте 50 МГц) 11708A Аттенюатор, 30 дБ (на частоте 50 МГц) 

    11708A Аттенюатор, 30 дБ (на частоте 50 МГц)

    Аттенюатор Keysight 11708А (30 дБ) входит в комплект преобразователей мощности серии 8480 с индексом «D». Предназначен для калибровки преобразователей мощности с помощью опорного сигнала 0 дБм, 50 МГц.

  • Кабели для преобразователей мощности Кабели для преобразователей мощности 

    Кабели для преобразователей мощности

    Кабели для преобразователей мощности обеспечивают физическое подключение преобразователей к измерителям мощности.

  • Калибраторы диапазонов Калибраторы диапазонов 

    Калибраторы диапазонов

    Калибраторы диапазонов 11683A и 8477A предназначены для калибровки пределов измерения по всем диапазонам всех типов измерителей мощности компании Keysight.

  • Опции для измерителей мощности и преобразователей мощности Опции для измерителей мощности и преобразователей мощности 

    Опции для измерителей мощности и преобразователей мощности

    Опции для измерителей мощности и преобразователей мощности, возможность работы от аккумуляторной батареи и др.