Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Accessories and supplementary products for BERTs and Pulse Pattern Generators

Keysight provides a wide range of accessories for high-speed signal measurements. The following assortment has been specially selected for use with 81250 ParBERT, N4900 Serial BERT Series N496x BERTs, data generators, and pulse pattern generators. 

Click to view selected assortment of further accessories and supplementary products

 

Сопутствующие продукты и решения

  • no image available Решения для тестирования коэффициента битовых ошибок (BERT) 

    Решения для тестирования коэффициента битовых ошибок (BERT)

    Компания Keysight Technologies предлагает широкий выбор решений для тестирования коэффициента битовых ошибок.

  • no image available Генераторы импульсов 

    Генераторы импульсов

    Компания предлагает широкий выбор генераторов импульсов и родственных им продуктов: генераторы импульсов, генераторы кодовых последовательностей, генераторы данных и шума, преобразователи времени перехода.

  • no image available Serial BERTs 

    Serial BERTs

    • Parametric test capabilities
    • Widest range of products in the industry
    • Operating at up to 40 Gb/s
    • Excellent signal integrity

  • 81133A Pulse Pattern Generator 81133A Генератор импульсов и кодовых последовательностей, 3,35 ГГц, 1 канал 

    81133A Генератор импульсов и кодовых последовательностей, 3,35 ГГц, 1 канал

    Одноканальный генератор импульсов и кодовых последовательностей Keysight 81133A с диапазоном частот до 3,35 ГГц является представителем следующего поколения высокоскоростных генераторов импульсов и кодовых последовательностей компании Keysight.

  • 81134A Pulse Pattern Generator 81134A Генератор импульсов и кодовых последовательностей, 3,35 ГГц, 2 канала 

    81134A Генератор импульсов и кодовых последовательностей, 3,35 ГГц, 2 канала

    Двухканальный генератор импульсов и кодовых последовательностей Keysight 81134A с диапазоном частот до 3,35 ГГц является представителем следующего поколения высокоскоростных генераторов импульсов и кодовых последовательностей компании Keysight.

  • no image available M8047A PCI Express Re-driver 

    M8047A PCI Express Re-driver

    • Extends back channel reach up to 17 dB
    • Two-stage CTLE and linear output driver
    • Integrated into M8070B software
    • Controlled and powered through USB-C

Bit Error Ratio Test (BERT) Solutions [Снято с производства]
Product information and resources for discontinued bit error ratio testers and accessories.