Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Источники питания для тестирования мобильных телефонов

Источники питания постоянного тока Keysight серии 66300 являются оптимальным решением для тестирования цифровых телефонов, поскольку импульсный характер режима разряда аккумуляторной батареи телефона и необходимость оптимизации рабочего времени батареи формируют особые требования к электропитанию и процедуре измерений. Источники питания серии E3600 могут использоваться в процессе испытаний, для которых не требуется быстрая переходная характеристика источника и высокая скорость измерений.

Пример измерительного решения: Измерение тока нагрузки аккумуляторной батареи

Источники питания для тестирования мобильных телефонов
Серия Фото Продуктовая линейка Описание
Серия 66300 Серия 66300 Источники питания постоянного тока для мобильных средств связи, 45 Вт или 100 Вт, GPIB, один или два выхода Эти приборы являются оптимальным решением для тестирования цифровых средств беспроводной связи благодаря мощному выходному сигналу и возможности измерения мгновенных пиковых значений.
Серии E3610, E3620, E3630 Серия E3630 Настольные источники питания, один или несколько выходов Компактные недорогие настольные источники питания с одним, двумя или тремя выходами и базовыми возможностями.
Серии E3630, E3640 Серия E3640 Системные источники питания постоянного тока, 0-50 Вт, GPIB, один или несколько выходов Источники питания с базовыми и расширенными возможностями для использования в настольном варианте или в составе измерительной системы.