Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Частотомеры непрерывных СВЧ сигналов серии 53150

Утвержденный тип СИУтвержденный тип средств измерений.
Внесен в Государственный реестр средств измерений за номером 26949-10.
 

Полнофункциональные частотомеры непрерывных СВЧ сигналов серии Keysight 53150 отлично подходят для использования в лабораториях, в составе автоматизированных измерительных систем, а также в жестких полевых условиях. Они обеспечивают высокие характеристики при измерении сверхширокополосных ВЧ и СВЧ сигналов в диапазоне частот от 50 МГц до 46 ГГц. Частота и мощность сигналов могут измеряться одновременно при использовании одного и того же входа.

Сравнить все частотомеры серии 53150 (3)

Найти частотомер

  • 53150A Частотомер непрерывных СВЧ сигналов, 20 ГГц [Снято с производства] 53150A Частотомер непрерывных СВЧ сигналов, 20 ГГц [Снято с производства] (1) 

    53150A Частотомер непрерывных СВЧ сигналов, 20 ГГц [Снято с производства]

    Полнофункциональный частотомер непрерывных СВЧ сигналов Keysight 53150A позволяет измерять частоту и мощность сигнала в диапазоне частот до 20 ГГц и отлично подходит для использования в лабораториях и в составе автоматизированных измерительных систем.

  • 53151A Частотомер непрерывных СВЧ сигналов, 26,5 ГГц [Снято с производства] 53151A Частотомер непрерывных СВЧ сигналов, 26,5 ГГц [Снято с производства] (1) 

    53151A Частотомер непрерывных СВЧ сигналов, 26,5 ГГц [Снято с производства]

    Полнофункциональный частотомер непрерывных СВЧ сигналов Keysight 53151A позволяет измерять частоту и мощность сигнала в диапазоне частот до 26,5 ГГц и отлично подходит для использования в лабораториях и в автоматизированных измерительных системах.

  • 53152A Частотомер непрерывных СВЧ сигналов, 46 ГГц [Снято с производства] 53152A Частотомер непрерывных СВЧ сигналов, 46 ГГц [Снято с производства] (1) 

    53152A Частотомер непрерывных СВЧ сигналов, 46 ГГц [Снято с производства]

    Полнофункциональный частотомер непрерывных СВЧ сигналов Keysight 53152A позволяет измерять частоту и мощность сигнала в диапазоне частот до 46 ГГц и отлично подходит для использования в лабораториях и в составе автоматизированных измерительных систем.