Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Решения для моделирования спутниковых энергосистем

Имитатор солнечных батарей компании Keysight представляет собой источник постоянного тока с выходной мощностью до 480 Вт, позволяющий моделировать выходные характеристики солнечных батарей. Имитатор солнечных батарей в первую очередь является источником тока с очень малой выходной емкостью. Он может моделировать вольт-амперные характеристики разных солнечных батарей в различных условиях эксплуатации. Программирование вольт-амперной характеристики осуществляется по шине IEEE-488.2. В энергозависимой и энергонезависимой памяти может быть сохранено до 60 предварительно запрограммированных вольт-амперных характеристик в табличном виде.

Решения для моделирования спутниковых энергосистем
Серия Фото Продуктовая линейка Описание
Имитаторы солнечных батарей серии E4360 Имитаторы солнечных батарей серии E4360 Модульные имитаторы солнечных батарей серии E4360 Новые модульные имитаторы солнечных батарей имеют компактный корпус высотой 2U с двумя выходами. Они оснащены интерфейсами LAN, USB и GPIB и обеспечивают выходную мощность до 600 Вт на канал. Приборы позволяют моделировать вольт-амперные характеристики разных солнечных батарей в различных условиях эксплуатации.
Имитаторы солнечных батарей E4350B и E4351B Имитатор солнечных батарей E4350B Имитаторы солнечных батарей E4350B и E4351B Имитатор солнечных батарей компании Keysight представляет собой источник постоянного тока, позволяющий моделировать вольт-амперные характеристики разных солнечных батарей в различных условиях эксплуатации.
Серия N3300A Электронные нагрузки серии N3300 Конфигурируемые электронные нагрузки серии N3300 Электронные нагрузки постоянного тока обеспечивают гибкость тестирования широкого спектра устройств.
Серии 6600 и N5700 Источник питания серии 6670 Системные источники питания постоянного тока, 1201-6600 Вт, GPIB, один выход Компактные мощные источники питания с улучшенными возможностями, обеспечивающими оптимизировать испытательную систему и повысить скорость тестирования.