Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Сравнить продукты

Цены могут быть изменены без уведомления.

Задайте критерии

select products to compare

5 из 12 совпадений для продукта

Упорядочить:
Продукт Minimum Frequency Range Maximum Frequency Range Excess Noise Ratio (ENR) ENR Automatic Download Temperature Compensation Works with
346A Источник шума, от 10 МГц до 18 ГГц, ENR 6 дБ (ном.) 346A Источник шума, от 10 МГц до 18 ГГц, ENR 6 дБ (ном.) 10 МГц 18 ГГц 5-7 дБ Нет Нет NFA, серия ESA-E, PNA-X, серия PSA, серия X (PXA, MXA, EXA, CXA)
346C Источник шума, от 10 МГц до 26,5 ГГц 346C Источник шума, от 10 МГц до 26,5 ГГц 10 МГц 26 ГГц 12-17 дБ Нет Нет NFA, серия ESA-E, PNA-X, серия PSA, серия X (PXA, MXA, EXA, CXA)
346B Источник шума, от 10 МГц до 18 ГГц, ENR 15 дБ (ном.) 346B Источник шума, от 10 МГц до 18 ГГц, ENR 15 дБ (ном.) 10 МГц 18 ГГц 14-16 дБ Нет Нет NFA, серия ESA-E, PNA-X, серия PSA, серия X (PXA, MXA, EXA, CXA)
346CK40 Noise Source, 1 GHz up to 40 GHz 346CK40 Noise Source, 1 GHz up to 40 GHz 1 GHz 40 GHz 5 – 14 dB No No NFA, ESA-E Series, PNA-X, PSA-Series, X-Series (PXA, MXA, EXA, CXA)
346CK01 Источник шума, от 1 ГГц до 50 ГГц 346CK01 Источник шума, от 1 ГГц до 50 ГГц 1 ГГц 50 ГГц 21 дБ Нет Нет NFA, серия ESA-E, PNA-X, серия PSA, серия X (PXA, MXA, EXA, CXA)