Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Источники шума серии 346

Утвержденный тип СИУтвержденный тип средств измерений.
Внесен в Государственный реестр средств измерений за номером 37179-08.
 

Широкополосные источники шума серии 346 предназначены для выполнения измерений в широком диапазоне частот, значений коэффициента избыточного шума (Excess Noise Ratio, ENR) и с различными типами коаксиальных соединителей.

Возможность расширения диапазона частот анализаторов серии NFA до 110 ГГц с помощью специальных преобразователей с понижением частоты.

Сравнить все источники шума серии 346 (5)

  • 346A Источник шума, от 10 МГц до 18 ГГц, ENR 6 дБ (ном.) 346A Источник шума, от 10 МГц до 18 ГГц, ENR 6 дБ (ном.) (1) 

    346A Источник шума, от 10 МГц до 18 ГГц, ENR 6 дБ (ном.)

    Источник шума Keysight 346A имеет диапазон частот от 10 МГц до 18 ГГц и величину коэффициента избыточного шума (ENR) на уровне 6 дБ. Он предназначен для точного определения характеристик устройств, чувствительных к значению входного импеданса.

  • 346B Источник шума, от 10 МГц до 18 ГГц, ENR 15 дБ (ном.) 346B Источник шума, от 10 МГц до 18 ГГц, ENR 15 дБ (ном.) (1) 

    346B Источник шума, от 10 МГц до 18 ГГц, ENR 15 дБ (ном.)

    Высокое значение коэффициента избыточного шума ENR (порядка 16 дБ), низкое значение КСВН и многообразие разъемов делает Keysight 346B универсальным источником шума для выполнения измерений в диапазоне частот от 10 МГц до 18 ГГц.

  • 346C Источник шума, от 10 МГц до 26,5 ГГц 346C Источник шума, от 10 МГц до 26,5 ГГц (1) 

    346C Источник шума, от 10 МГц до 26,5 ГГц

    Источник шума Keysight 346C имеет коэффициент избыточного шума 16 дБ в диапазоне частот от 10 МГц до 12 ГГц и коэффициент избыточного шума 17 дБ в диапазоне частот от 12 ГГц до 26,5 ГГц.

  • 346CK01 Источник шума, от 1 ГГц до 50 ГГц 346CK01 Источник шума, от 1 ГГц до 50 ГГц (1) 

    346CK01 Источник шума, от 1 ГГц до 50 ГГц

    Источник шума Keysight 346CK01 является идеальным дополнением технических решений компании Keysight для высокочастотных измерений коэффициента шума.

  • 346CK40 Noise Source, 1 GHz up to 40 GHz 346CK40 Noise Source, 1 GHz up to 40 GHz (1) 

    346CK40 Noise Source, 1 GHz up to 40 GHz

    • Frequency range: 1 GHz to 40 GHz
    • Connectors: BNC (f) input bias / 2.4 mm (m)