Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Источники шума серии SNS

Утвержденный тип СИУтвержденный тип средств измерений.
Внесен в Государственный реестр средств измерений за номером 37180-08.
 

Источники шума серии SNS работают совместно с анализаторами коэффициента шума Keysight серии NFA и позволяют упростить настройку и повысить точность измерений. При подключении к анализатору серии NFA источник шума автоматически загружает сохраненные в его памяти калибровочные данные, а также автоматически измеряет свою собственную температуру, что позволяет обеспечить компенсацию данных калибровки. Источники шума серии SNS предназначены для выполнения измерений в широком диапазоне частот, значений коэффициента избыточного шума (ENR) и с различными типами коаксиальных соединителей.

Анализаторы коэффициента шума серии NFA

Сравнить все источники шума серии SNS (3)

  • N4000A Источник шума серии SNS, от 10 МГц до 18 ГГц (ENR 6 дБ) N4000A Источник шума серии SNS, от 10 МГц до 18 ГГц (ENR 6 дБ) (1) 

    N4000A Источник шума серии SNS, от 10 МГц до 18 ГГц (ENR 6 дБ)

    Источник шума N4000A серии SNS охватывает диапазон частот от 10 МГц до 18 ГГц, обеспечивает величину коэффициента избыточного шума ENR на уровне 6 дБ (ном.) и предназначен для измерения параметров устройств с низким значением коэффициента шума.

  • N4001A Источник шума серии SNS, от 10 МГц до 18 ГГц (ENR 15 дБ) N4001A Источник шума серии SNS, от 10 МГц до 18 ГГц (ENR 15 дБ) (1) 

    N4001A Источник шума серии SNS, от 10 МГц до 18 ГГц (ENR 15 дБ)

    Источник шума N4001A серии SNS идеально подходит для решения прикладных задач общего назначения. Он имеет низкий коэффициент отражения и обеспечивает номинальное значение коэффициента избыточного шума 15 дБ в диапазоне частот от 10 МГц до 18 ГГц.

  • N4002A Источник шума серии SNS, от 10 МГц до 26,5 ГГц (ENR 15 дБ) N4002A Источник шума серии SNS, от 10 МГц до 26,5 ГГц (ENR 15 дБ) (1) 

    N4002A Источник шума серии SNS, от 10 МГц до 26,5 ГГц (ENR 15 дБ)

    Источник шума N4002A серии SNS предназначен для точных и достоверных измерений характеристик устройств, имеющих коэффициент шума до 30 дБ, в диапазоне частот от 10 МГц до 26,5 ГГц.