Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Измерительные приложения для анализаторов сигналов серии ESA-E

Анализаторы сигналов среднего ценового диапазона серии ESA имеют полный набор измерительных приложений, позволяющих решать самые разнообразные измерительные задачи. Компания Keysight предлагает также анализаторы сигналов EXA и CXA, обладающие более высоким быстродействием, точностью и широким набором измерительных приложений.

Название приложения Опция ESA Измерительное приложение EXA
Измерительная программа для измерения коэффициента шума 219 N9069A
Измерительная программа для измерения фазового шума 226 N9068A
Измерительная программа для анализа модуляции 229 N9064A
Измерительная программа для cdmaOne BAC N9072A
Измерительное приложение для W-CDMA/HSPA/HSPA+ нет N9073A
Измерительная программа для GSM BAH N9071A
Измерительная программа для Edge 252 N9071A
Измерительное приложение для GSM/EDGE/EDGE Evolution нет  N9071A
Программное обеспечение MATLAB нет N6171A
Измерительное приложение для анализа аналоговой модуляции AM — в стандартной комплектации,
FM — опция BAA
N9063A
Измерительное приложение для W-CDMA нет N9073A
Измерительное приложение для HSDPA/HSUPA нет N9073A
Измерительное приложение для 802.16 OFDMA WiMAX™ нет N9075A
Измерительное приложение для 1xEV-DO нет N9076A
Измерительное приложение для TD-SCDMA нет N9079A
Измерительное приложение для HSDPA|8PSK нет N9079A
Измерительное приложение для LTE нет N9080A
Измерительное приложение для определения расстояния до повреждения кабеля 225 нет
Измерительное приложение для кабельного телевидения 227 нет
Измерительное приложение для Bluetooth® 228 89601B
Приложение для обеспечения языковой совместимости с анализаторами 8566/68 266 N9061A
Приложение для обеспечения языковой совместимости с анализаторами 856xE/EC нет N9061A
Программа для дистанционного управления приборами 230 стандартная функция
Программа векторного анализа сигналов 89600 89601B 89601B

1. cdma2000 является зарегистрированным сертификационным знаком Ассоциации предприятий телекоммуникационной отрасли (Telecommunications Industry Association) и используется по лицензии.
2. «WiMAX» является торговой маркой WiMAX Forum.
3. Bluetooth и логотипы Bluetooth являются торговыми марками Bluetooth SIG, Inc., США. Используются компанией Keysight Technologies, Inc. по лицензии.

  • ESA Series Option AMG Cal + Uncertainties + Guardbanding (Accredited) ESA Series Option AMG Cal + Uncertainties + Guardbanding (Accredited) 

    ESA Series Option AMG Cal + Uncertainties + Guardbanding (Accredited)

    • Unit ships directly from the factory with ISO 17025 calibration
    • Provides measurement results, uncertainties & specification with guardbands
    • Only available at time of purchase

  • ESA Series Option A6J ANSI Z540-1-1994 Calibration ESA Series Option A6J ANSI Z540-1-1994 Calibration 

    ESA Series Option A6J ANSI Z540-1-1994 Calibration

    • Unit ships directly from the factory with ANSI Z540 calibration
    • Provides measurement results, uncertainties and specification
    • The uncertainties are not included in the determination of pass/fail status
    • Available at time of purchase only

ESA Series Spectrum Analyzers [Снято с производства]
This page provides information about Keysight (Keysight) ESA Series Spectrum Analyzers